公差

2D図面加工品(金属部品(板金・シム))でお見積もりできる寸法公差、幾何公差について記載しています。

寸法公差



No.


規格部位


基準寸法の区分
JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級

A級
B級C級
適用条件
・図面に指定ある場合、一部の材質と板厚**で適用可
適用条件
・板厚10mm以下
適用条件
・板厚3.2mm以下のFR曲げ
・板厚10mm超
曲げ無し部6 以下±0.05±0.1±0.3
6 を超え 30 以下±0.1±0.2±0.5
30 を超え 120 以下±0.15±0.3±0.8
120 を超え 400 以下±0.2±0.5±1.2
400 を超え 1,000 以下±0.3±0.8±2.0
1,000 を超え 2,000 以下±0.5±1.2±3.0
曲げ加工部6 以下±0.1±0.3±0.5
6 を超え 30 以下±0.2±0.5±1.0
30 を超え 120 以下±0.3±0.8±1.5
120 を超え 400 以下±0.5±1.2±2.5
400 を超え 1,000 以下±0.8±2.0±4.0
1,000 を超え 2,000 以下±1.2±3.0±6.0

**JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級A級で加工できる材質と板厚は以下の通り

 圧延鋼板
  SPCC:0.1*/ 0.2*/ 0.3*/ 0.5*/ 0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 / 2 / 2.3 / 3.2
  SECC:0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 / 2 / 2.3 / 3.2
  SEHC:0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 / 2 / 2.3 / 3.2
 ステンレス
  SUS304-2B:0.2*/ 0.3*/ 0.4*/ 0.5*/ 1 / 1.2 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3
  SUS304-HL:1 / 1.2 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3
  SUS304#400:1 / 1.2 / 1.5 / 2
  SUS304-H:0.01*/ 0.02*/ 0.03*/ 0.04*/ 0.05*/ 0.08*/ 0.1*/ 0.15*/ 0.2*/ 0.25*/ 0.3*/ 0.35*/ 0.4*/ 0.45*/ 0.5*
  SUS304-CSP:0.1*/ 0.15*/ 0.2*/ 0.25*/ 0.3*/ 0.35*/ 0.4*/ 0.45*/ 0.5*
  SUS316:0.1*/ 0.3*/ 0.5*
  SUS430:0.3*/ 0.5*/ 1 / 1.2 / 1.5 / 2
 銅・銅合金
  C1020:0.2*
  C1100:0.5*
  C5191:0.1*/ 0.15*/ 0.2*/ 0.25*/ 0.3*/ 0.4*/ 0.5*
 特殊鋼
  SK95:0.1*
  SK85:0.2*/ 0.3*/ 0.5*

*曲げ無し部のみ適用可

注:

・JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級(板厚10mm以下)、C級(板厚10mm超)を採用、R曲げは板厚によらずC級となります。

・塗装をご指定された場合、生地状態での規格値となります。

寸法公差の適用可否について、下記条件をご確認ください。

例1)許容寸法公差が適用される寸法

許容寸法公差が適用される箇所は、同一平面上にある穴間、あるいは曲げによって隣接した端面・垂直面との寸法に限ります。

例2)許容寸法公差が適用されない寸法

隣接していない面にある(複数の曲げ加工部をまたぐ)穴間・穴 – 端面の寸法については許容寸法公差は適用されません。

幾何公差

分類名称記号限界値
形状公差真直度0.01
平面度0.01
線の輪郭度0.01
姿勢公差平行度0.01
直角度0.01
傾斜度0.01
位置公差位置度0.01

最近見た記事

    ↑