切削
お見積り可能な形状

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
お見積りできない形状
・溶接品
・重量20kgを超える形状
・組み立て品
・他社製品あるいは他社が加工した部品への追加工
・材料支給の追加工
・最大辺2m超の長尺品
材質と出荷日
以下の条件での納期です。
・最大外形寸法(X≧Y≧Z):X:400mm、Y:350mm、Z:30mm
・最大重量:20kg*
・出荷個数:1~20個
* 20kgを超える場合は、お見積できません。
鉄
材質 | 表面処理 | 通常納期 |
SS400/S50C | 処理なし | 6日 |
四三酸化鉄被膜 | 8日 | |
無電解ニッケルメッキ | ||
三価クロメート(白) | 6日 |
アルミ
材質 | 表面処理 | 通常納期 |
A2017/A5052/A6061/A7075 | 処理なし | 6日 |
四三酸化鉄被膜 | 8日 | |
無電解ニッケルメッキ | ||
三価クロメート(白) | 6日 |
ステンレス
材質 | 表面処理 | 通常納期 |
SUS303/SUS304 | 処理なし | 6日 |
プリハードン鋼
材質 | 表面処理 | 通常納期 |
NAK55 | 処理なし | 6日 |
注意
- 表面処理に加え、熱処理を希望される場合、通常納期は適用外となります。
- 表面処理を施す際に、部品を吊るして処理層に浸すため、吊り穴が必要となります。
- 詳細は「加工条件と詳細」をご確認ください。
熱処理
鉄
以下の条件での納期です。
・最大外形寸法(X≧Y≧Z):X:400mm、Y:350mm、Z:15mm
材質 | 熱処理 | 硬度 | 通常納期 |
S50C | 全体焼入れ* (ズブ焼入れ) | 指定なし | 8日目に出荷 |
指定あり | 都度、お見積りをお受けしておりますが、通常納期の適用外となります。 | ||
部分焼入れ・高周波焼入れ | 指定なし | ||
指定あり | |||
窒化焼入れ | 指定なし | ||
指定あり | |||
SK材 | 真空焼入れ | 指定なし | |
指定あり | |||
SCM材 | 浸炭焼入れ | 指定なし | |
指定あり |
注意
- * 8日目出荷の対応数量は1~20個となります。
- サイズ、形状によっては見積不可となる場合がありますことを予めご了承下さい。
各加工条件の詳細情報
各種穴・ポケットの規格
2D図面品サービスの通常納期に対応可能な各種穴・ポケットは下記の通りになります。
加工に用いる工具によって対応可能な深さが異なるため、下記に最大値を目安値として対応可能な加工範囲を記載しております。
材質、形状、その他加工条件によっては、見積不可となりますことをご了承下さい。
※特に、薄肉箇所の加工限界については本ページの下部に記載しておりますので、あわせてご確認下さい。
ドリルやエンドミルで加工する穴のうち、精度指定がない穴を本サービスでは「通し穴」と呼びます。
![]() |
加工範囲
1Pa=1N/m2, 1MPa=1N/mm2 (単位:mm) メモ
|
穴精度(H7)、穴位置公差(±0.05)の精度指定がある貫通穴を本サービスでは「ノック穴(貫通穴タイプ)」と呼びます。
![]() | 加工範囲
1St=1cm2/s, 1cSt=1mm2/s (単位:mm) メモ
|
薄肉箇所の加工限界
図面上に薄肉が存在する場合、製作時に破れ、あるいは形状に変形が生じる可能性があることをご了承下さい。
下記に薄肉の限界値(目安)を記載しますので、見積依頼前に図面を改めてご確認下さい。
なお、材質、形状によっては下記の限界値を超えていなくても、条件付き回答となる可能性があります。
材質 | 表面処理 | 板厚 | 出荷日 | ||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | |||
SUS304-2B | 表面処理なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | 7日目 |