素材面板厚公差
2D図面加工品サービスでは、図面にて板厚公差指示なき場合、材質別に以下の規格を適用します。
※「素材面板厚」とは購入した材料素地の厚みまま使用することを言います。
素材面板厚の公差
[単位: mm ]
| 材質 | 厚さ | 公差※ |
|---|---|---|
| アクリル(PMMA) | 1 | ±0.1 |
| 2・3・4 | ±0.2 | |
| 5・6 | ±0.3 | |
| 8 | ±0.9 | |
| 10 | ±1.1 | |
| 13・15 | ±1.5 | |
| 20 | ±1.7 | |
| 25 | ±1.8 | |
| 30 | ±2.0 | |
| 35・40 | ±2.5 | |
| 50 | ±3.0 | |
| ポリカーボネート(PC) | 2 | ±0.3 |
| 3・4 | ±0.5 | |
| 5 | ±0.7 | |
| 6 | ±0.6 | |
| 8 | ±0.8 | |
| 10・12 | ±1.0 | |
| 15 | ±1.2 | |
| 20 | ±2.0 | |
| 25 | +2.5/0 | |
| 30 | +3.0/0 | |
| 塩化ビニル(PVC) | 1 | ±0.15 |
| 1.5 | ±0.25 | |
| 2 | ±0.3 | |
| 3 | ±0.5 | |
| 4 | ±0.6 | |
| 5 | ±0.75 | |
| 6 | ±0.6 | |
| 8 | ±0.8 | |
| 10 | ±1.0 | |
| 12 | ±1.2 | |
| 15 | ±1.5 | |
| 16 | ±1.6 | |
| 20 | ±2.0 | |
| 25 | ±2.5 | |
| 30 | +3.0/0 | |
| 35 | +3.5/0 | |
| 40 | +4.0/0 | |
| 45 | +4.5/0 | |
| 50 | +5.0/0 | |
| 60 | +6.0/0 | |
| 70 | +7.0/0 | |
| 80 | +8.0/0 | |
| 90 | +9.0/0 | |
| 100 | +10/0 | |
| PET | 1 | ±0.15 |
| 1.5 | ±0.2 | |
| 2 | ±0.3 | |
| 3 | ±0.4 | |
| 4 | ±0.5 | |
| 5 | ±0.7 | |
| 6 | ±0.6 | |
| 8 | ±0.8 | |
| 10 | ±1.0 | |
| MCナイロン(PA) | 5・7・10・12・15・20 | +1.5/0 |
| 25・30・35 | +2.0/0 | |
| 40・45・50・60・70・80・90・100・120 | +5.0/0 | |
| ポリアセタール(POM) | 5・6・8 | +1.5/0 |
| 10・12・15・20・25・30・35・40・45・50 | +3.0/0 | |
| 60・70・80・90 | +5.0/0 | |
| 100 | +6.0/0 | |
| ABS | 10・12 | +1.5/0 |
| 15・20 | +2.0/0 | |
| 25・30・35・40・50 | +3.0/0 | |
| 60・70・80・90 | +4.0/0 | |
| 100 | +6.0/0 | |
| PEEK | 5・6・8・10 | +1.1/0 |
| 12・16・20・25 | +1.7/0 | |
| 30・35・40・45・50 | +2.7/0 | |
| 60 | +3.7/0 | |
| 80・100 | +5.0/0 | |
| テフロン(PTFE) | 5・6 | +1.2/0 |
| 7・8・10・12・15 | +1.3/0 | |
| 18 | +1.5/0 | |
| 20・22・25 | +1.8/0 | |
| 30・35 | +2.0/0 | |
| 40・45・50 | +2.5/0 | |
| 60 | +3.0/0 | |
| 70・80 | +4.0/0 | |
| 超高分子量ポリエチレン(UHMW) | 1 | ±0.4 |
| 2・3・4 | ±0.6 | |
| 5・6 | ±0.7 | |
| 8・10 | +1.1/0 | |
| 12・16・20・25 | +1.5/0 | |
| 30・40・45・50 | +2.5/0 | |
| 60 | +3.5/0 | |
| ポリプロピレン(PP) | 10・12・15・20 | +3.0/0 |
| 25・30・35・40 | +4.0/0 | |
| 50・60・70・80・90・100 | +8.0/0 | |
| ポリエチレン(PE) | 10・12・15・20 | +3.0/0 |
| 25・30・35・40 | +4.0/0 | |
| 50・60・70・80・90・100 | +8.0/0 | |
| PPS | 6・10・15 | +3.0/0 |
| 20・25・30 | +4.0/0 | |
| 40・50 | +5.0/0 | |
| 60・80 | +6.0/0 | |
| 100 | +8.0/0 | |
| PBT | 10 | +1.5/0 |
| 15・20・30 | +2.5/0 | |
| 40・50・60 | +3.0/0 | |
| 80・100 | +5.0/0 | |
| ユニレート | 3・5 | ±0.35 |
| 10 | +3.0/0 | |
| 15 | +4.0/0 | |
| 20 | +5.0/0 | |
| エルタライト® | 8・10 | +1.4/0 |
| 12・15・20・25 | +2.0/0 | |
| 30・35・40・45・50 | +3.0/0 | |
| 60・70 | +4.0/0 | |
| 80・90・100 | +5.5/0 | |
| エポキシガラス | 3 | ±0.35 |
| 4 | ±0.4 | |
| 5 | ±0.55 | |
| 6 | ±0.6 | |
| 8 | ±0.7 | |
| 10 | ±0.8 | |
| 12 | ±0.9 | |
| 15・16 | ±1.1 | |
| 18・20 | ±1.3 | |
| 25 | ±1.4 | |
| 30 | ±1.5 | |
| ベークライト(紙) | 3 | ±0.2 |
| 4 | ±0.25 | |
| 5 | ±0.3 | |
| 6 | ±0.35 | |
| 8 | ±0.4 | |
| 10 | ±0.45 | |
| 12 | ±0.5 | |
| 15 | ±0.55 | |
| 18・20 | ±0.7 | |
| 25 | ±0.8 | |
| 30 | ±1.0 | |
| ベークライト(布) | 2 | ±0.25 |
| 3 | ±0.45 | |
| 4 | ±0.5 | |
| 5 | ±0.6 | |
| 6 | ±0.65 | |
| 8 | +1.3/0 | |
| 10 | +1.4/0 | |
| 12 | +1.5/0 | |
| 15 | +1.6/0 | |
| 20 | +2.2/0 | |
| 30 | +2.6/0 |
※上表にない板厚は、フライス加工にて対応します。
※厚さ公差は素材メーカーにより異なる為、厚さ公差は参考値であり保証値ではありません。
※板厚公差は指定したい場合は図面にて公差指示ください。