安全カバー、窓カバー

ポリカーボネート 窓カバー

※溝入曲加工、曲げ後△棒補強

サイズ:板厚3mm L120×W100×H90

<特長> 耐衝撃性はアクリル樹脂50倍なので、割れ難く、-40℃~ 120℃ で優れた耐熱性及び耐候性を発揮します
<使用シーン> 安全カバー、作業場の保護カバー、箱状のケース
材質 ポリカーボネート (スタンダード・透明)
価格 (税別) 3,960円
数量 1
出荷日 4日目出荷
設備の状態を確認しています。
材質にポリカを採用した結果、耐衝撃性が高く割れにくくなり作業品質が向上、交換頻度も減りメンテナンスがラクになりました。
(A社 生産技術ご担当者)

ポリカーボネート 制御盤安全カバー

サイズ:板厚2mm L120×W80

<特長> 耐衝撃性はアクリル樹脂50倍なので、割れ難く、-40℃~ 120℃ で優れた耐熱性及び耐候性を発揮します
<使用シーン> メンテナンスパネル、間仕切パーテーション、確認窓パネル
材質 ポリカーボネート (スタンダード・透明)
価格 (税別) 4,800円
数量 1
出荷日 6日目出荷
設備が高温になることがあり、今まで使ってた透明樹脂では時間が経つと歪んできたり工具をぶつけるとひびが入ったりして困っていました。
試しにポリカ使ってみたら意外と変形しないことが分かり、とても良かったです!
(B社 設備保全ご担当者)

アクリル 安全カバー

※溝入曲加工、曲げ後△棒補強

サイズ:板厚3mm L180×W100×H120

<特長> 透明度はガラスと同等の92%、硬度が高くて傷が付きにくい、穴あけや曲げ、接着などの加工が可能です
<使用シーン> 安全カバー、作業場の保護カバー、箱状のケース
材質 アクリル (スタンダード・透明) アクリル (スタンダード・ブラウンスモーク) アクリル (スタンダード・オレンジ)
価格 (税別) 4,800円 4,800円 4,800円
数量 1 1 1
出荷日 8日目出荷 8日目出荷 8日目出荷
作業時の安全確保のためにカバーをよく使いますが、設備の構造が複雑だったり狭い所が多かったりと、 形状が合わなくて苦労していました。 アクリルなら曲げ加工や接着もできるので使いたいところにぴったりフィットしてとても助かっています!
(C社 設備保全ご担当者)

アクリル はめ込みカバー

サイズ:板厚6mm L200×W150

<特長> 透明度はガラスと同等の92%、硬度が高くて傷が付きにくい、穴あけや曲げ、接着などの加工が可能です
<使用シーン> 制御盤安全カバー、駆動部保護カバー
材質 アクリル (スタンダード・透明) アクリル (スタンダード・ブラウンスモーク)
価格 (税別) 4,380円 4,590円
数量 1 1
出荷日 6日目出荷 6日目出荷
これまで使っていた透明樹脂パネルだとメンテポイントが少し見えづらかったのですが、アクリルに変更したら透明度があるのでとても見やすくなり、作業効率が上がりました!
(D社 生産技部ご担当者様)

最近見た記事