材質×熱処理×表面処理×サイズ×出荷日

2D図面加工品(金属部品(旋盤))における、材質ごとの出荷日を記載しています。

素材重量が20kgを超えない範囲で見積回答が可能です。

詳細は下記の各表でご確認ください。

注意

重量20kgを超過する場合、お見積もりできません。

材質通常納期最大径(mm)最大長さ(mm)出荷数量
SS4008日
※表面処理+2日
※熱処理+4日
Φ701501~20個
S45C
SCM415
SCM435

【対応可能処理】

・熱処理:全体焼入れ(ズブ焼入れ)、浸炭焼き入れ、高周波焼き入れ

・表面処理:無電解ニッケルメッキ、黒染め、三価クロメート、硬質クロムメッキ、低温黒色クロム

アルミ

材質通常納期最大径(mm)最大長さ(mm)出荷数量
A20178日
※表面処理+2日
Φ701501~20個
A5056
A6061
A7075

【対応可能処理】

・表面処理:アルマイト(白)、アルマイト(黒)、アルマイト(つや消し黒)、硬質アルマイト

ステンレス

材質通常納期最大径(mm)最大長さ(mm)出荷数量
SUS3038日Φ701501~20個
SUS304
SUS316

特殊鋼

材質通常納期最大径(mm)最大長さ(mm)出荷数量
SKD118日
※表面処理+2日
※熱処理+4日
Φ701501~20個

【対応可能処理】

・熱処理:全体焼入れ(ズブ焼入れ)、浸炭焼き入れ、高周波焼き入れ

・表面処理:無電解ニッケルメッキ、黒染め、三価クロメート、硬質クロムメッキ、低温黒色クロム

注:

・上記ににない熱処理や表面処理を希望される場合は、通常納期は適用外となります。

・ワイヤー加工や高難易度品は通常納期は適用外となります。

・表面処理を施す際に、表面処理時に必要な吊り穴がない場合はバレル処理となり細かいキズがつく可能性ございます