2D
ミスミ
ご利用のお客様へ
最短1日!かんたん見積はこちら
検索する
閉じる
ご利用ガイド
サービス概要
ご利用を始める前に
meviy 2Dについて
かんたん操作ガイド
かんたん操作ガイド
サービス体験コンテンツ
よくあるご質問
よくあるご質問
見積もり対象範囲
金属部品(切削)
材質×表面処理×サイズ×出荷日
見積可能形状
熱処理
加工条件詳細
寸法公差・幾何公差・表面粗さ
図面と仕上りに差異が生じる形状要素
品質・検査基準
金属部品(板金・シム)
見積可能形状
見積不可形状
材質・表面処理・サイズ別対応範囲と出荷日
塗装
曲げ加工
穴加工
公差
図面作成時の留意事項
品質・検査基準
金属部品(旋盤)
金属部品(旋盤)
材質×熱処理×表面処理×サイズ×出荷日
樹脂部品
素材・グレード・サイズ別対応範囲と出荷日
指示なき寸法公差・幾何公差・表面粗さ
素材面板厚公差
ウレタン部品
材質・グレード・硬度ショア・サイズ
指示なき寸法公差
断熱板部品
断熱板部品
セラミック部品
素材・サイズ別対応範囲
セラミック部品
見積対応不可の商品について
見積対応不可の商品について
見積もり事例集
New
金属部品(切削)
切削
金属部品(板金・シム)
溶接
シム、薄板曲げ
板金用材質別
曲げ加工・穴加工・ねじ加工
低コスト×短納期 アルミ板金
New
低コスト×短納期につながる図面指示例
New
金属部品(旋盤)
超高精度部品
樹脂部品
樹脂曲げ
安全カバー、窓カバー
セラミック部品
セラミック加工品
その他
マニホールド
操作マニュアル
New
見積もりの依頼方法
ログイン/ログアウトする
新規見積もり依頼
条件緩和によるコストダウンと納期短縮の方法
New
見積もり結果の確認
再見積もり依頼
見積もりの数量を変更する
見積もり内容の変更とキャンセル
アップロード図面についてのご注意
注文の方法
[マイページ]からの注文手順
MISUMIサイトからの注文手順
注文型番の確認方法
見積者と注文者が別の場合の注文手順
注文内容の変更とキャンセル
お支払い方法
再注文する
プロジェクトを管理する
共有機能の使い方
[マイページ]の見かた
見積書、図面データのダウンロード
配送・納品物について
納品方法について
商品ラベルの記載事項について
アップデート情報
New
New
2026年7月10日|見積もり事例「低コスト×短納期につながる図面指示例」の追加
New
2026年6月15日|見積もり事例「低コスト×短納期 アルミ板金」の追加
New
2026年6月2日|「見積可能形状」ページの条件付きでお見積りが可能な加工・形状追記
New
2026年6月2日|「穴加工」ページの穴加工追記
New
2026年6月2日|「公差」ページの寸法公差・幾何公差追記
New
2026年5月28日|「条件緩和によるコストダウンと納期短縮の方法」の追加
2026年3月23日|見積り事例「曲げ加工・穴加工・ねじ加工」の追加
2026年3月23日|見積り事例「セラミック加工品」の追加
2025年3月2日|セラミック「対応可能範囲」の追加
2026年1月15日|見積り事例「マニホールド」の追加
2025年11月4日|樹脂「素材面板厚公差」の追加
2025年9月30日|樹脂「標準対応範囲」の変更
2025年9月8日|「板金用材質別」の見積もり事例を追加
2025年8月28日|樹脂材質の表記変更
2025年7月16日|「素材・グレード・サイズ別対応範囲」更新
2025年7月11日|「穴加工」 ナット圧入の規格、ナット溶接の規格、加工限界の範囲追記
2025年7月11日|「曲げ加工」 加工限界の範囲追記
2025年7月11日|「見積可能形状」 条件付きでお見積りが可能な加工・形状追記
2025年7月11日|「見積不可形状」 追加
2025年7月11日|「材質・表面処理・サイズ別対応範囲と出荷日」 追加
2025年6月26日|ウレタン「指示なき寸法公差」追加
2025年6月16日|「超高精度部品」の見積もり事例を追加
2025年5月2日|「樹脂曲げ」の見積もり事例を追加
2025年4月22日|「素材・グレード・サイズ別対応範囲と出荷日」を追加
2025年4月9日|「溶接」の見積もり事例を追加
2025年4月8日|「切削部品」の見積もり事例を追加
2025年2月27日|板金・シム 「塗装」配色見本を写真へ変更
2025年1月14日|板金・シム 「穴加工」追加
2025年1月9日|「熱処理」の見積もり事例を追加
2024年12月9日|「シム、薄板」の見積もり事例公開
2024年11月28日 |[マイページ]アップデート情報 | 共有機能
2024年11月13日|「安全カバー、窓カバー」の見積もり事例を追加
2024年9月26日|「秋のメビーはじめてキャンペーン」を開始しました。
2024年9月26日|樹脂「寸法公差・幾何公差・表面粗さ」、「素材面板厚公差」追加
2024年9月1日|「meviy2D 1周年&1万ユーザー突破記念キャンペーン」終了しました
2024年4月25日|樹脂「ポリアセタール(POM)・帯電防止」対応終了
2024年3月28日|板金・シム部品の表面の品質保証範囲の見直し
2024年1月25日|樹脂の材質変更
2023年11月30日 |[マイページ]アップデート情報
2023年9月19日|旋盤部品の標準納期追記
2023年8月24日|ウレタン部品の対応サイズ追記
2023年8月24日|炭素鋼・構造用鋼の材質区分集約
2023年7月27日|樹脂・エンプラ部品の対応サイズ追加
2023年7月27日|ウレタンの材質区分変更
2023年7月27日|特殊鋼に「SUJ2」追加
2023年6月23日|熱処理の表記変更
2023年6月23日|樹脂の材質変更
2023年6月23日|ウレタンの材質区分変更
2023年4月28日|表面処理の表記変更
利用規約
利用規約・保証規約
ご利用にあたってのお願い
参考技術情報
単位・記号・基本計算式
国際単位系 SI
量記号・単位記号・化学記号および元素記号
材料の物理的性質、体積・重量の求め方
面積・重心・断面二次モーメントの計算
材料
一般鉄鋼材料
ステンレス鋼材料
アルミニウム合金材料
その他金属材料
ゴム
エンジニアリング・プラスチック
断熱板
表面処理
表面処理
熱処理
熱処理について
寸法公差・幾何公差・表面粗さ
寸法公差
はめあい公差
幾何公差
表面粗さ
機械要素
ねじ(メートル並目・細目、管用テーパ)
製図(新JIS)
線
記号
その他
鋼材ブランド対照表/主な鋼材の硬度と対応工具表
簡単見積もりはこちら
ご利用のお客様へ
ご利用ガイド
見積もり事例集
New
金属部品(板金・シム)
低コスト×短納期につながる図面指示例
New
低コスト×短納期につながる図面指示例
New
面取り指示:C0.3から糸面取り程度に変更
手作業が発生せず自動で加工できるから価格
74%
ダウン
図面を拡大してみる
材質
SUS304-2B
個数
1
サイズ
板厚2.0mm_L30×W12
変更前
価格(税別)
5,630
円
出荷日
7日目出荷
変更後
価格(税別)
1
,310
円
出荷日
6日目出荷
曲げ内角指示:R6 から板厚R程度に変更
手作業が発生せず自動で加工できるから価格
74%
ダウン
図面を拡大してみる
材質
A5052
表面処理
なし
個数
1
サイズ
板厚1.5mm_L85×W42
変更前
価格(税別)
4,590円
出荷日
7日目出荷
変更後
価格(税別)
1,670
円
出荷日
6日目出荷
金属プレス加工品公差等級をA級からB級に変更
手作業が発生せず自動で加工できるから価格
74%
ダウン
図面を拡大してみる
材質
SUS304-2B
個数
1
サイズ
板厚2.0mm_L50×W30
変更前
価格(税別)
5,420
円
出荷日
7日目出荷
変更後
価格(税別)
1,420
円
出荷日
6日目出荷
お見積もりはこちらから
最近見た記事
↑