- ご利用のお客様へ
- ご利用ガイド
- meviy 2D 見積対象範囲
- 樹脂部品
- 指示なき寸法公差・幾何公差・表面粗さ
指示なき寸法公差・幾何公差・表面粗さ
2D図面加工品(樹脂部品)での指示なき寸法公差・幾何公差・表面粗さについて記載しています。
指示なき寸法公差
図面に指示なき加工寸法の普通許容差標準JIS中級を適用します。(JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991より抜粋)
面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差
単位:mm
| 公差等級 | 基準寸法の区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 0.5以上 3以下 | 3を超え 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 | 400を超え 1000以下 |
| m | 中級 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 |
面取り部分の長さ寸法(かどの丸み及びかどの面取り寸法)に対する許容差
単位:mm
| 公差等級 | 基準寸法の区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 0.5以上 3以下 | 3を超え 6以下 | 6を超えるもの | |||
| C | 粗級 | ±0.4 | ±1 | ±2 | |||
角度寸法の許容差
単位:mm
| 公差等級 | 対象とする角度の短い方の辺の長さの区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 10以下 | 10を超え 50以下 | 50を超え 120以下 | 120を超え 400以下 | 400を超えるもの |
| m | 中級 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
指示なき幾何公差
図面に指示なき幾何公差の普通許容差標準JIS中級を適用します。(JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991より抜粋)
直角度の普通公差
単位:mm
| 公差等級 | 短い方の辺の呼び長さの区分 | ||
|---|---|---|---|
| 記号 | 100以下 | 100を超え 300以下 | 300を超え 1000以下 |
| K | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
真直度及び平面度の普通公差
単位:mm
| 公差等級 | 呼び長さの区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 10以下 | 10を超え 30以下 | 30を超え 100以下 | 100を超え 300以下 | 300を超え 1000以下 |
|
| K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
指示なき表面粗さ
図面にて指示なき表面粗さについて、材質・形状やサイズにより下記いずれかの加工で出荷する場合がございます。
※写真をクリックすると写真が拡大できます。
| 仕上げ | 側面4面 | 上下面 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工方法 | 表面粗さ※ | 参考写真 | 加工方法 | 表面粗さ※ | 参考写真 | |||
| 丸のこ切断 | 丸のこ切断 | ![]() ![]() MCナイロン | ![]() ![]() ![]() アクリル | 素材面 | ![]() ![]() ![]() MCナイロン | ![]() ![]() ![]() アクリル |
||
| 側面フライス等* (4F) | フライス加工 | ![]() ![]() ![]() MCナイロン | ![]() ![]() ![]() アクリル | 素材面 | ![]() ![]() ![]() MCナイロン | ![]() ![]() ![]() アクリル |
||
| 6面フライス等* (6F) | フライス加工 | ![]() ![]() ![]() MCナイロン | ![]() ![]() ![]() アクリル | フライス加工 | ![]() ![]() ![]() MCナイロン | ![]() ![]() ![]() アクリル※ |
||
| 上下面フライス等* (2F) | 丸のこ切断 | ![]() ![]() ![]() MCナイロン | ![]() ![]() ![]() アクリル | フライス加工 | ![]() ![]() ![]() MCナイロン | ![]() ![]() ![]() アクリル※ |
||
※表面粗さの粗さ数値は参考値であり保証値ではありません。
※アクリルのフライス加工部は白っぽくなります。透明が必要な場合は見積依頼時に研磨指示をお願いします。
※フライス等*はフライスまたはルーター、プレーナーのなどの加工機械を指します。