寸法公差・幾何公差・表面粗さ
2D図面加工品(金属部品(切削))での寸法/幾何公差、表面粗さについて記載しています。
寸法公差
指示なき場合、原点を加工基準として以下の規格を適用します。
指定可能な公差の最小値(レンジ)は各種条件の組み合わせによって異なります。
注意
形状、その他加工条件によっては、範囲内の精度でもお見積りできない場合があります。
面粗度
平面度
平行度
直角度
面粗度
| Ra | Rz(相当) | ▽記号(相当) | SS400 | S50C | A2017 | A5052 | A6061 | A7075 | SUS303 | SUS304 | NAK55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra12.5 | 50z | ▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Ra6.3 | 25z | ▽▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Ra3.2 | 12.5z | ▽▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Ra1.6 | 6.3z | ▽▽▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Ra0.8 | 3.2z | ▽▽▽ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| Ra0.4 | 1.6z | ▽▽▽ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Ra0.2 | 0.8z | ▽▽▽▽ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Ra0.1 | 0.4z | ▽▽▽▽ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Ra0.05 | 0.2z | ▽▽▽▽ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Ra0.025 | 0.1z | ▽▽▽▽ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Ra0.012 | 0.05z | ▽▽▽▽ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
注:
形状によっては、対応できません。
平面度
(100mmあたり)
| 平面度 | SS400 | S50C | A2017 | A5052 | A6061 | A7075 | SUS303 | SUS304 | NAK55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.09 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.07 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.06 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.04 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.03 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.02 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.01 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.005 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0.002 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0.001 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
注:
形状によっては、対応できません。
平行度
(100mmあたり)
| 平行度 | SS400 | S50C | A2017 | A5052 | A6061 | A7075 | SUS303 | SUS304 | NAK55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.09 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.07 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.06 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.04 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.03 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.02 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.01 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.005 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0.002 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0.001 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
注:
形状によっては、対応できません。
直角度
(100mmあたり)
| 直角度 | SS400 | S50C | A2017 | A5052 | A6061 | A7075 | SUS303 | SUS304 | NAK55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.09 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.07 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.06 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0.04 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.03 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.02 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.01 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 0.005 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0.002 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0.001 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
注:
形状によっては、対応できません。
JIS B 0450(1991)、JIS B 0419(1991)より抜粋したものです。
指示なき場合、原点を加工基準として以下の規格を適用します。
指示なき場合、原点を加工基準として以下の規格を適用します。
面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差
面取り部分の長さ寸法(かどの丸みおよびかどの面取り寸法)に対する許容差
角度寸法の許容差
直角度の普通公差
真直度および平面度の普通公差
面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差
(単位:mm)
| 公差等級 | 基準寸法の区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 0.5以上3以下 | 3を超え6以下 | 6を超え30以下 | 30を超え120以下 | 120を超え400以下 | 400を超え1,000以下 |
| m | 中級 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5下 | ±0.8 |
面取り部分の長さ寸法(かどの丸みおよびかどの面取り寸法)に対する許容差
(単位:mm)
| 公差等級 | 基準寸法の区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 0.5以上3以下 | 3を超え6以下 | 6を超えるもの |
| m | 中級 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
角度寸法の許容差
(単位:mm)
| 公差等級 | 対象とする角度の短い方の辺の長さ(単位:mm)の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 10以下 | 10を超え50以下 | 50を超え120以下 | 120を超え400以下 | 400を超えるもの |
| m | 中級 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
直角度の普通公差
(単位:mm)
| 公差等級 | 短い方の辺の呼び長さの区分 | ||
|---|---|---|---|
| 記号 | 100以下 | 100を超え300以下 | 300を超え1,000以下 |
| K | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
真直度および平面度の普通公差
(単位:mm)
| 公差等級 | 呼び長さの区分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 10以下 | 10を超え30以下 | 30を超え100以下 | 100を超え300以下 | 300を超え1,000以下 |
| K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |