断熱板
ミスミ断熱板の種類と特性について掲載しています。
ミスミ断熱板の種類、特性比較および使用環境
| グレード | スタンダード | 耐熱 | 高強度 | 高温耐久 | 紙ベーク | 布ベーク | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 板厚高精度 | 標準 | 板厚高精度 | |||||
| 標準タイプ | HIP | HIPH | HIPX | − | − | − | HIPP | HIPC |
| A・B寸指定タイプ | HIPS | HIPHS | HIPXS | HIPXTS | HIPLS | HIPGTS | HIPPS | HIPCS |
| 耐熱性 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | ||
| 断熱性 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | ||
| 曲げ強さ | 5 | 3 | 10 | 6 | − | − | ||
| 圧縮強さ | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | ||
| 衝撃強さ | 5 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | ||
| 加工性 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | ||
| エコノミー性 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | ||
| 破壊温度*1 | 400℃ | 700℃ | 300℃ | 500℃ | 180℃ | 180℃ | ||
| 推奨使用温度*2 | 220℃以下 | 500℃以下 | 180℃以下 | 400℃以下 | 100℃以下 | 100℃以下 | ||
注:
*1「破壊温度」とは炭化開始、崩壊、溶融を表します。必ず「推奨使用温度」以下でご使用ください。
*2「推奨使用温度」とはある程度長期間使用しても急激な品質の低下のない温度を表します。
材料物性
| 断熱板素材グレード | スタンダード | 耐熱 | 高強度 | 高温耐久*3 | 紙ベーク | 布ベーク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | HIP□ | HIPH□ | HIPX□ | HIPL□ | HIPG□ | HIPP□ | HIPC□ | ||
| 一般的性質 | 比重 | − | 2.0~2.2 | 2.0~2.2 | 1.8 | 1.95~2.05 | 2.0~2.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 吸水率 | % | 2~5 | 4~6 | 0.03 | 0.05~0.06 | 0.1 | 0.5~0.6 | 0.9~1.4 | ||
| 電気的性質 | 体積抵抗率*4 | Ω−cm | 4h/150℃ | 2.0×1014 | 1.0×1012 | 2.0×1015 | 5.7×1016 | 1.0×1015 | 3.0×109 | 4.0×108 |
| 100h/25℃/90%RH | 3.0×109 | 1.0×107 | 1.0×1014 | 8.2×1015 | 1.0×1013 | 9.0×108 | 5.0×107 | |||
| 貫層破壊電圧 | kV/mm | 5~7 | 3 | 27 | 9~10 | − | 24~30 | 13~20 | ||
| 表面抵抗 | Ω | − | − | 2.0×1015 | 3.0×1016 | − | 5.0×1010 | 9.0×108 | ||
| 機械的性質 | 曲げ強さ | (国際単位)MPa | 98~147 | 44~54 | 400~500 | 147 | 120~130 | − | − | |
| kgf/cm2 | 1000~1500 | 450~550 | 4000~5000 | 1400~1500 | 1200~1300 | − | − | |||
| 圧縮強さ | (国際単位)MPa | 147~294 | 117~147 | 500~580 | 440~461 | 420~480 | 294~392 | 245~294 | ||
| kgf/cm2 | 1500~3000 | 1200~1500 | 5000~5800 | 4500~4700 | 4200~4800 | 3000~4000 | 2500~3000 | |||
| 衝撃強さ (シャルピー衝撃) | (国際単位)J/cm2 | 1.4~1.5 | 1.0~1.1 | 9~10 | 6.0 | 2.5 | 1.88 | 2.10 | ||
| kgf・cm/cm2 | 14~15 | 10~11 | 90~100 | 61.7 | 25.5 | 18.9 | 21.2 | |||
| 熱的性質 | 膨張率 | I/℃ | 6.6×10−6 | 9.0×10−6 | 1.6×10−4 | 2.6×10−5 | 2.3×10−5 | 1.6×10−4 | 0.6×10−4 | |
| 熱伝導率 | (国際単位)W/m・K | 0.71 | 1.21 | 0.59 | 0.24 | 0.3 | 0.21 | 0.38 | ||
| cal/cm・sec・℃ | 1.7×10−3 | 2.9×10−3 | 1.4×10−3 | 0.58×10−3 | 0.7×10−3 | 0.5×10−3 | 0.9×10−3 | |||
| kcal/h・m・℃ | 0.61 | 1.04 | 0.50 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.32 | |||
| 比熱 | (国際単位)J/g・K | 1.08 | 0.92 | 1.15 | 0.99 | 0.90 | 1.60 | 1.30 | ||
| cal/g・℃ | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.38 | 0.31 | |||
| 対アーク性 | sec | 180 | 240 | 180 | 345 | − | − | − | ||
| 主成分 | 主材料 | − | 無機材(ホウ酸塩系バインダー) | 無機材(リン酸塩系バインダー) | 有機材(超耐熱エポキシ樹脂) | 無機材(ケイ酸塩系バインダー) | 無機材(ケイ酸系バインダー) | 有機材(フェノール樹脂) | 有機材(フェノール樹脂) | |
| 主基材 | − | ガラス繊維 | ガラス繊維 | ガラス繊維 | ガラス繊維 | ガラス繊維 | クラフト紙 | 綿布 | ||
特性グラフ
熱劣化後の圧縮強度
圧縮強度の温度特性
繰り返し疲労試験後の圧縮クリープ*5と圧縮強度(150℃-150kgf/cm2)
繰り返し疲労試験後の圧縮クリープ*5と圧縮強度(200℃-150kgf/cm2)
繰り返し疲労試験後の圧縮クリープ*5と圧縮強度(250℃-150kgf/cm2)
加熱時の圧縮クリープ*5と圧縮強度(150℃-150kgf/cm2)
紙ベークグレードの圧縮強度の温度特性
布ベークグレードの圧縮強度の温度特性
紙ベークグレード熱劣化後の圧縮強度の温度特性
布ベークグレード熱劣化後の圧縮強度の温度特性
紙ベークグレードの加熱収縮率
布ベークグレードの加熱収縮率
注:
*5 圧縮クリープとは…試験片の厚さ方向に一定荷重(圧縮力)を加え、試験片がその荷重により時間変化とともに起こした寸法変化(へたり)を変化率で表したものです。
| 最新更新年月日: 2023年6月23日 ※ 本稿は21年6月時点の最新情報を掲載しています。 |