ゴム

各種ゴムの特性と特長について掲載しています。

ゴムの種類と特長

ウレタン機械的強度が優れていますが、熱・薬品に弱い素材です。
また、硬度のバリエーションが豊富です。
ニトリル(NBR)

耐摩耗性・耐油性が優れ、安価です。

耐候性が劣るため、直射日光があたる場所やオゾンを発生する電気装置の近くは避ける必要があります。

クロロプレン(CR)特性のバランスがよく、安価です。
エチレン(EPDM)

耐候性が優れ、安価です。

耐油性・耐炎性は劣ります。

ブチル(IIR)

耐候性・気密性が優れているため、空気入りタイヤのインナーチューブなどに使用されています。

耐油性・耐炎性は劣ります。

ふっ素(FPM)ほとんどの特性が優れていますが、高価です。
シリコン(SI)耐熱性が優れていますが、機械的強度は劣ります。
また、やや高価です。
低弾性(ハネナイト®)

衝撃吸収性が優れています。

耐熱性、耐寒性、耐油性は劣ります。

硬度の目安

ショアA95ゴルフボール
ショアA90野球の硬球
ショアA70軟球
ショアA50プラスチック消しゴム
ショアA30自転車のタイヤチューブ

※ 硬度の許容範囲:記載値に対して±5です。

ゲルの硬度の表記について

アスカーCと針入度で表されています。

アスカーCとウレタン・ゴムの硬度表記で使用されているショアAの相関はおおよそ以下の表のようになります。

※ 針入度はJIS K2207に規格化されており、規定重量の針を試料中に垂直に進入させ、進入した長さにより試料の硬さを表します。

 

針入度の値は1/10mmが針入度1になります。(数値が大きいほど柔らかな材質になります。)

そのためショアやアスカーとの相対比較は困難となりますので比較表は掲載しておりません。

特性比較

特性グラフ

ウレタンゴム

ニトリルゴム

クロロプレンゴム

エチレンゴム

ブチルゴム

ふっ素ゴム

シリコンゴム

低弾性ゴム

特性順位

項目
機械的強度シリコンゴム低弾性ゴムブチルゴムエチレンゴムニトリルゴムふっ素ゴムクロロプレンゴムウレタンゴム
耐候性ニトリルゴム低弾性ゴムクロロプレンゴムウレタンゴムブチルゴムシリコンゴムエチレンゴムふっ素ゴム
耐摩耗性シリコンゴム低弾性ゴムブチルゴムエチレンゴムクロロプレンゴムウレタンゴムニトリルゴムふっ素ゴム
耐熱性低弾性ゴムウレタンゴムニトリルゴムクロロプレンゴムブチルゴムエチレンゴムシリコンゴムふっ素ゴム
耐油性ブチルゴムエチレンゴム低弾性ゴムシリコンゴムクロロプレンゴムウレタンゴムニトリルゴムふっ素ゴム

ウレタン(エーテル系・エステル系)特性比較

特性エーテル系
(ショアA95・90)
エステル系
(ショアA70・50・30)
引張強度 ○
伸び ○
引裂強度 ○
反発弾性○ 
耐摩耗性滑り摩耗 ○
衝突摩耗○ 
耐加水分解性○ 
耐油性 ○
強度 ○
耐久性 ○
耐酸、耐アルカリ性○ 

素材ごとの特性値

引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。

項目(単位)ニトリルゴムクロロプレンゴムエチレンゴムブチルゴムふっ素ゴムシリコンゴム高強度
シリコンゴム
低弾性ゴム
比重(−)1.61.31.61.21.51.81.91.21.21.21.31.2
硬度(ショアA)705065656580607050505732
引張り強さ(MPa)12.74.413.312.87.512.510.87.48.87.88.310.3
伸び(%)370400460490380330270300330400810840
最高使用温度(℃)90991001201202302302002002006060
連続使用温度(℃)80808080802102101501501503030
耐寒性(℃)−10−10−35−40−30−10−10−70−70−501010

耐薬品性比較

項目ウレタンゴムニトリルゴムクロロプレンゴムエチレンゴムブチルゴムふっ素ゴムシリコンゴム低弾性ゴム
ガソリン軽油優優良不可不可優可 – 良可
水可優優優優優良可
強酸不可良良良優優可可
強アルカリ不可良優優優不可優良
エーテル不可不可 – 可不可 – 可良可 – 良不可 – 可不可 – 可可
ケトン不可不可不可 – 良優優不可良不可
  • 優:まったく、あるいはほとんど影響がない。
  • 良:若干の影響はあるが、条件により十分使える。
  • 可:なるべく使わない方がよい。
  • 不可:激しい影響があるため、使用に適さない。

※ 上記の評価について、ミスミが保証、推奨するものはありません。材質選定に際し、目安としてご利用ください。

耐熱温度比較

ブルコラン®は長時間使用は80度、15分~20分程度の短時間使用で120度となります。

耐熱温度(℃)

ウレタンゴムの特性値

項目(単位)ウレタンゴム低反発ウレ夕ン超低硬度ウレ夕ン
比重(-)1.131.131.21.151.21.031.02
硬度(ショアA)95907050307015
引張り強さ(MPa)44.144.631.327.418.511.80.6
伸び(%)400530650690600250445
耐熱性(℃)70707070707080
耐寒性(℃)−40−20−20−20−20−20−40

※ 引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。

最新更新年月日: 2023年6月23日
※ 本稿は21年6月時点の最新情報を掲載しています。

最近見た記事

    ↑