はめあい公差
はめあい選択の基礎
JIS使い方シリーズ製図マニュアル(精度編)より抜粋したものです。
| H6 | H7 | H8 | H9 | 適用部分 | 機能上の分類 | 適用例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部品を相対的に動かし得る | すき間ばめ | 緩合 | c9 | 特に大きいすき間があってもよいか、またはすき間が必要な動く部分。組立てを容易にするためにすき間を大きくしてよい部分。高温時にも適当なすき間を必要とする部分。 | 機能上大きいすき間が必要な部分。 ・膨張する。位置誤差が大きい。 ・はめあい長さが長い。 コストを低下させたい。 ・製作コスト ・保守コスト | ・ピトンリングとリング溝 ・ゆるい止めピンのはめあい |
||||
| 軽転合 | d9 | d9 | 大きいすき間があってもよいか、あるいはすき間が必要な部分。 | ・クランクウエブとピン軸受(側面) ・排気弁弁箱とはね受けしゅう動部 ・ピストンリングとリング溝 |
||||||
| e7 | e8 | e9 | やや大きなすき間があってもよいか、あるいはすき間が必要な動く部分。やや大きなすき間で、潤滑のよい軸受部。高温・高速・高負荷の軸受部(高度の強制潤滑)。 | 一般の回転またはしゅう動する部分。 (潤滑のよいことが要求される) 普通のはめあい部分。 (分解することが多い) | ・排気弁弁座のはめあい ・クランク軸用主軸受 ・一般しゅう動部 |
|||||
| 転合 | f6 | f7 | f7 f8 | 適当なすき間があって運動のできるはめあい(上質のはめあい)。グリース・油潤滑の一般常温軸受部。 | ・冷却式排気弁弁箱挿入部 ・一般的な軸とブッシュ ・リンク装置レバーとブッシュ |
|||||
| 精転合 | g5 | g6 | 軽荷重の精密機器の連続回転部分。すき間の小さい運動のできるはめあい(スピコット、位置ぎめ)。精密なしゅう動部分。 | ほとんどガタのない精密な運動が要求される部分。 | ・リンク装置ピンとレバー ・キーとキー溝 ・精密な制御弁棒 |
|||||
| 部品を相対的に動かし得ない | 中間ばめ | 滑合 | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | 潤滑剤を使用すれば手で動かせるはめあい(上質の位置ぎめ)。特に精密なしゅう動部分。重要でない静止部分。 | 部品を損傷しないで分解・組立てできる。 | はめあいの結合力だけでは、力を伝達することができない。 | ・リムとボスのはめあい ・精密な歯車装置の歯車のはめあい |
| 押込 | h5 h6 | js6 | わずかなしめしろがあってもよい取付部分。使用中互いに動かないようにする高精度の位置ぎめ。木・鉛ハンマで組立・分解のできる程度のはめあい。 | ・継手フランジ間のはめあい ・ガバナウエイとピン ・歯車リムとボスのはめあい |
||||||
| 打込 | js5 | k6 | 組立・分解に鉄ハンマ・ハンドプレスを使用する程度のはめあい(部品相互間の回軸防止にはキーなどが必要)。高精度の位置ぎめ。 | ・歯車ポンプ軸とケーシングとの固定 ・リーマボルト |
||||||
| k5 | m6 | 組立・分解については上に同じ。少しのすき間も許されない高精密な位置ぎめ。 | ・リーマボルト ・油圧機器ピストンと軸の固定 ・継手フランジと軸とのはめあい |
|||||||
| 軽圧入 | m5 | n6 | 組立・分解に相当な力を要するはめあい。高精度の固定取付(大トルクの伝動にはキーなどが必要)。 | 小さい力ならはめあいの結合力で伝達できる。 | ・たわみ軸継手と歯車(受動側) ・高精度はめ込み ・吸入弁、弁案内挿入 |
|||||
| しまりばめ | 圧入 | n5 n6 | p6 | 組立・分解に大きな力を要するはめあい(大トルクの伝動にはキーなどが必要)。ただし、非鉄部品どうしの場合には圧入力は軽圧入程度となる。鉄と鉄、青銅と銅との標準的圧入固定。 | 部品を損傷しないで分解することは困難。 | ・吸入弁、弁案内挿入 ・歯車と軸との固定(小トルク) ・たわみ継手軸と歯車(駆動側) |
||||
| p5 | r6 | 組立・分解については上に同じ。大寸法の部品では焼ばめ、冷しばめ、強圧入となる。 | 継手と軸 | |||||||
| 強圧入・焼ばめ・冷しばめ | 組立・分解については上に同じ。大寸法の部品では焼ばめ、冷しばめ、強圧入となる。 | はめあいの結合力で相当な力を伝達することができる。 | ||||||||
| r5 | s6 t6 u6 x6 | 相互にしっかりと固定され、組立には焼ばめ、冷しばめ、強圧入を必要とし分解することのない永久的組立となる。軽合金の場合には圧入程度となる。 | 軸受ブッシュのはめ込み固定 | |||||||
| ・吸入弁、弁座挿入 ・継手フランジと軸固定(大トルク) |
||||||||||
| ・駆動歯車リムとボスとの固定 ・軸受ブッシュはめ込固定 |
||||||||||
寸法公差およびはめあい
JIS B 0401-1, -2(1998)より抜粋編集したものです。
常用する穴基準はめあい
注:
* これらのはめあいは、寸法の区分によっては例外を生じることがあります。
常用する穴基準はめあいにおける公差域の相互関係
注:
上表は基準寸法 18mmを超え30mm 以下の場合です。
常用する軸基準はめあい
注:
* これらのはめあいは、寸法の区分によっては例外を生じることがあります。
常用する軸基準はめあいにおける公差域の相互関係
注:
上表は基準寸法 18mmを超え30mm 以下の場合です。
常用するはめあいの寸法公差
JIS B 0401-2(1998)より抜粋編集したものです。
常用するはめあいの軸で用いる寸法許容差
表中の各段における上側の数値は「上の寸法許容差」、下側の数値は「下の寸法許容差」を示しています。
軸の公差域クラス(b9 - h9)
軸の公差域クラス(js5 - x6)
軸の公差域クラス(b9 - h9)
| 基準寸法の区分(mm) | 軸の公差域クラス(μm) | |||||||||||||||||
| を超え | 以下 | b9 | c9 | d8 | d9 | e7 | e8 | e9 | f6 | f7 | f8 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 |
| – | 3 | -140 -165 | -60 -85 | -20 -34 | -20 -45 | -14 -24 | -14 -28 | -14 -39 | -6 -12 | -6 -16 | -6 -20 | -2 -6 | -2 -8 | 0 -4 | 0 -6 | 0 -10 | 0 -14 | 0 -25 |
| 3 | 6 | -140 -170 | -70 -100 | -30 -48 | -30 -60 | -20 -32 | -20 -38 | -20 -50 | -10 -18 | -10 -22 | -10 -28 | -4 -9 | -4 -12 | 0 -5 | 0 -8 | 0 -12 | 0 -18 | 0 -30 |
| 6 | 10 | -150 -186 | -80 -116 | -40 -62 | -40 -76 | -25 -40 | -25 -47 | -25 -61 | -13 -22 | -13 -28 | -13 -35 | -5 -11 | -5 -14 | 0 -6 | 0 -9 | 0 -15 | 0 -22 | 0 -36 |
| 10 | 14 | -150 -193 | -95 -138 | -50 -77 | -50 -93 | -32 -50 | -32 -59 | -32 -75 | -16 -27 | -16 -34 | -16 -43 | -6 -14 | -6 -17 | 0 -8 | 0 -11 | 0 -18 | 0 -27 | 0 -43 |
| 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 18 | 24 | -160 -212 | -110 -162 | -65 -98 | -65 -117 | -40 -61 | -40 -73 | -40 -92 | -20 -33 | -20 -41 | -20 -53 | -7 -16 | -7 -20 | 0 -9 | 0 -13 | 0 -21 | 0 -33 | 0 -52 |
| 24 | 30 | |||||||||||||||||
| 30 | 40 | -170 -232 | -120 -182 | -80 -119 | -80 -142 | -50 -75 | -50 -89 | -50 -112 | -25 -41 | -25 -50 | -25 -64 | -9 -20 | -9 -25 | 0 -11 | 0 -16 | 0 -25 | 0 -39 | 0 -62 |
| 40 | 50 | -180 -242 | -130 -192 |
|||||||||||||||
| 50 | 65 | -190 -264 | -140 -214 | -100 -146 | -100 -174 | -60 -90 | -60 -106 | -60 -134 | -30 -49 | -30 -60 | -30 -76 | -10 -23 | -10 -29 | 0 -13 | 0 -19 | 0 -30 | 0 -46 | 0 -74 |
| 65 | 80 | -200 -274 | -150 -224 |
|||||||||||||||
| 80 | 100 | -220 -307 | -170 -257 | -120 -174 | -120 -207 | -72 -107 | -72 -126 | -72 -159 | -36 -58 | -36 -71 | -36 -90 | -12 -27 | -12 -34 | 0 -15 | 0 -22 | 0 -35 | 0 -54 | 0 -87 |
| 100 | 120 | -240 -327 | -180 -267 |
|||||||||||||||
| 120 | 140 | -260 -360 | -200 -300 | -145 -208 | -145 -245 | -85 -125 | -85 -148 | -85 -185 | -43 -68 | -43 -83 | -43 -106 | -14 -32 | -14 -39 | 0 -18 | 0 -25 | 0 -40 | 0 -63 | 0 -100 |
| 140 | 160 | -280 -380 | -210 -310 |
|||||||||||||||
| 160 | 180 | -310 -410 | -230 -330 |
|||||||||||||||
| 180 | 200 | -340 -455 | -240 -355 | -170 -242 | -170 -285 | -100 -146 | -100 -172 | -100 -215 | -50 -79 | -50 -96 | -50 -122 | -15 -35 | -15 -44 | 0 -20 | 0 -29 | 0 -46 | 0 -72 | 0 -115 |
| 200 | 225 | -380 -495 | -260 -375 |
|||||||||||||||
| 225 | 250 | -420 -535 | -280 -395 |
|||||||||||||||
| 250 | 280 | -480 -610 | -300 -430 | -190 -271 | -190 -320 | -110 -162 | -110 -191 | -110 -240 | -56 -88 | -56 -108 | -56 -137 | -17 -40 | -17 -49 | 0 -23 | 0 -32 | 0 -52 | 0 -81 | 0 -130 |
| 280 | 315 | -540 -670 | -330 -460 |
|||||||||||||||
| 315 | 355 | -600 -740 | -360 -500 | -210 -299 | -210 -350 | -125 -182 | -125 -214 | -125 -265 | -62 -98 | -62 -119 | -62 -151 | -18 -43 | -18 -54 | 0 -25 | 0 -36 | 0 -57 | 0 -89 | 0 -140 |
| 355 | 400 | -680 -820 | -400 -540 |
|||||||||||||||
| 400 | 450 | -760 -915 | -440 -595 | -230 -327 | -230 -385 | -135 -198 | -135 -232 | -135 -290 | -68 -108 | -68 -131 | -68 -165 | -20 -47 | -20 -60 | 0 -27 | 0 -40 | 0 -63 | 0 -97 | 0 -155 |
| 450 | 500 | -840 -995 | -480 -635 |
|||||||||||||||
軸の公差域クラス(js5 - x6)
| 基準寸法の区分(mm) | 軸の公差域クラス(μm) | |||||||||||||||
| を超え | 以下 | js5 | js6 | js7 | k5 | k6 | m5 | m6 | n5* | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 | u6 | x6 |
| – | 3 | ±2 | ±3 | ±5 | +4 0 | +6 0 | +6 +2 | +8 +2 | +8 +4 | +10 +4 | +12 +6 | +16 +10 | +20 +14 | – | +24 +18 | +26 +20 |
| 3 | 6 | ±2.5 | ±4 | ±6 | +6 +1 | +9 +1 | +9 +4 | +12 +4 | +13 +8 | +16 +8 | +20 +12 | +23 +15 | +27 +19 | – | +31 +23 | +36 +28 |
| 6 | 10 | ±3 | ±4.5 | ±7.5 | +7 +1 | +10 +1 | +12 +6 | +15 +6 | +16 +10 | +19 +10 | +24 +15 | +28 +19 | +32 +23 | – | +37 +28 | +43 +34 |
| 10 | 14 | ±4 | ±5.5 | ±9 | +9 +1 | +12 +1 | +15 +7 | +18 +7 | +20 +12 | +23 +12 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | – | +44 +33 | +51 +40 |
| 14 | 18 | +56 +45 |
||||||||||||||
| 18 | 24 | ±4.5 | ±6.5 | ±10.5 | +11 +2 | +15 +2 | +17 +8 | +21 +8 | +24 +15 | +28 +15 | +35 +22 | +41 +28 | +48 +35 | – | +54 +41 | +67 +54 |
| 24 | 30 | +54 +41 | +61 +48 | +77 +64 |
||||||||||||
| 30 | 40 | ±5.5 | ±8 | ±12.5 | +13 +2 | +18 +2 | +20 +9 | +25 +9 | +28 +17 | +33 +17 | +42 +26 | +50 +34 | +59 +43 | +64 +48 | +76 +60 | – |
| 40 | 50 | +70 +54 | +86 +70 |
|||||||||||||
| 50 | 65 | ±6.5 | ±9.5 | ±15 | +15 +2 | +21 +2 | +24 +11 | +30 +11 | +33 +20 | +39 +20 | +51 +32 | +60 +41 | +72 +53 | +85 +66 | +106 +87 | – |
| 65 | 80 | +62 +43 | +78 +59 | +94 +75 | +121 +102 |
|||||||||||
| 80 | 100 | ±7.5 | ±11 | ±17.5 | +18 +3 | +25 +3 | +28 +13 | +35 +13 | +38 +23 | +45 +23 | +59 +37 | +73 +51 | +93 +71 | +113 +91 | +146 +124 | – |
| 100 | 120 | +76 +54 | +101 +79 | +126 +104 | +166 +144 |
|||||||||||
| 120 | 140 | ±9 | ±12.5 | ±20 | +21 +3 | +28 +3 | +33 +15 | +40 +15 | – | +52 +27 | +68 +43 | +88 +63 | +117 +92 | +147 +122 | – | – |
| 140 | 160 | +90 +65 | +125 +100 | +159 +134 |
||||||||||||
| 160 | 180 | +93 +68 | +133 +108 | +171 +146 |
||||||||||||
| 180 | 200 | ±10 | ±14.5 | ±23 | +24 +4 | +33 +4 | +37 +17 | +46 +17 | – | +60 +31 | +79 +50 | +106 +77 | +151 +122 | – | – | – |
| 200 | 225 | +109 +80 | +159 +130 |
|||||||||||||
| 225 | 250 | +113 +84 | +169 +140 |
|||||||||||||
| 250 | 280 | ±11.5 | ±16 | ±26 | +27 +4 | +36 +4 | +43 +20 | +52 +20 | – | +66 +34 | +88 +56 | +126 +94 | – | – | – | – |
| 280 | 315 | +130 +98 |
||||||||||||||
| 315 | 355 | ±12.5 | ±18 | ±28.5 | +29 +4 | +40 +4 | +46 +21 | +57 +21 | – | +73 +37 | +98 +62 | +144 +108 | – | – | – | – |
| 355 | 400 | +150 +114 |
||||||||||||||
| 400 | 450 | ±13.5 | ±20 | ±31.5 | +32 +5 | +45 +5 | +50 +23 | +63 +23 | – | +80 +40 | +108 +68 | +166 +126 | – | – | – | – |
| 450 | 500 | +172 +132 |
||||||||||||||
注:
* n5 は旧JIS規格ですが、ミスミ製品の多くに該当しているため、掲載しています。
常用するはめあいで用いる穴の寸法許容差
表中の各段における上側の数値は「上の寸法許容差」、下側の数値は「下の寸法許容差」を示しています。
穴の公差域クラス(B10 - H10)
穴の公差域クラス(JS6 - X7)
穴の公差域クラス(B10 - H10)
| 基準寸法の区分(mm) | 穴の公差域クラス(μm) | |||||||||||||||||||
| を超え | 以下 | B10 | C9 | C10 | D8 | D9 | D10 | E7 | E8 | E9 | F6 | F7 | F8 | G6 | G7 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
| – | 3 | +180 +140 | +85 +60 | +100 +60 | +34 +20 | +45 +20 | +60 +20 | +24 +14 | +28 +14 | +39 +14 | +12 +6 | +16 +6 | +20 +6 | +8 +2 | +12 +2 | +6 0 | +10 0 | +14 0 | +25 0 | +40 0 |
| 3 | 6 | +188 +140 | +100 +70 | +118 +70 | +48 +30 | +60 +30 | +78 +30 | +32 +20 | +38 +20 | +50 +20 | +18 +10 | +22 +10 | +28 +10 | +12 +4 | +16 +4 | +8 0 | +12 0 | +18 0 | +30 0 | +48 0 |
| 6 | 10 | +208 +150 | +116 +80 | +138 +80 | +62 +40 | +76 +40 | +98 +40 | +40 +25 | +47 +25 | +61 +25 | +22 +13 | +28 +13 | +35 +13 | +14 +5 | +20 +5 | +9 0 | +15 0 | +22 0 | +36 0 | +58 0 |
| 10 | 14 | +220 +150 | +138 +95 | +165 +95 | +77 +50 | +93 +50 | +120 +50 | +50 +32 | +59 +32 | +75 +32 | +27 +16 | +34 +16 | +43 +16 | +17 +6 | +24 +6 | +11 0 | +18 0 | +27 0 | +43 0 | +70 0 |
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 18 | 24 | +244 +160 | +162 +110 | +194 +110 | +98 +65 | +117 +65 | +149 +65 | +61 +40 | +73 +40 | +92 +40 | +33 +20 | +41 +20 | +53 +20 | +20 +7 | +28 +7 | +13 0 | +21 0 | +33 0 | +52 0 | +84 0 |
| 24 | 30 | |||||||||||||||||||
| 30 | 40 | +270 +170 | +182 +120 | +220 +120 | +119 +80 | +142 +80 | +180 +80 | +75 +50 | +89 +50 | +112 +50 | +41 +25 | +50 +25 | +64 +25 | +25 +9 | +34 +9 | +16 0 | +25 0 | +39 0 | +62 0 | +100 0 |
| 40 | 50 | +280 +180 | +192 +130 | +230 +130 |
||||||||||||||||
| 50 | 65 | +310 +190 | +214 +140 | +260 +140 | +146 +100 | +174 +100 | +220 +100 | +90 +60 | +106 +60 | +134 +60 | +49 +30 | +60 +30 | +76 +30 | +29 +10 | +40 +10 | +19 0 | +30 0 | +46 0 | +74 0 | +120 0 |
| 65 | 80 | +320 +200 | +224 +150 | +270 +150 |
||||||||||||||||
| 80 | 100 | +360 +220 | +257 +170 | +310 +170 | +174 +120 | +207 +120 | +260 +120 | +107 +72 | +126 +72 | +159 +72 | +58 +36 | +71 +36 | +90 +36 | +34 +12 | +47 +12 | +22 0 | +35 0 | +54 0 | +87 0 | +140 0 |
| 100 | 120 | +380 +240 | +267 +180 | +320 +180 |
||||||||||||||||
| 120 | 140 | +420 +260 | +300 +200 | +360 +200 | +208 +145 | +245 +145 | +305 +145 | +125 +85 | +148 +85 | +185 +85 | +68 +43 | +83 +43 | +106 +43 | +39 +14 | +54 +14 | +25 0 | +40 0 | +63 0 | +100 0 | +160 0 |
| 140 | 160 | +440 +280 | +310 +210 | +370 +210 |
||||||||||||||||
| 160 | 180 | +470 +310 | +330 +230 | +390 +230 |
||||||||||||||||
| 180 | 200 | +525 +340 | +355 +240 | +425 +240 | +242 +170 | +285 +170 | +355 +170 | +146 +100 | +172 +100 | +215 +100 | +79 +50 | +96 +50 | +122 +50 | +44 +15 | +61 +15 | +29 0 | +46 0 | +72 0 | +115 0 | +185 0 |
| 200 | 225 | +565 +380 | +375 +260 | +445 +260 |
||||||||||||||||
| 225 | 250 | +605 +420 | +395 +280 | +465 +280 |
||||||||||||||||
| 250 | 280 | +690 +480 | +430 +300 | +510 +300 | +271 +190 | +320 +190 | +400 +190 | +162 +110 | +191 +110 | +240 +110 | +88 +56 | +108 +56 | +137 +56 | +49 +17 | +69 +17 | +32 0 | +52 0 | +81 0 | +130 0 | +210 0 |
| 280 | 315 | +750 +540 | +460 +330 | +540 +330 |
||||||||||||||||
| 315 | 355 | +830 +600 | +500 +360 | +590 +360 | +299 +210 | +350 +210 | +440 +210 | +182 +125 | +214 +125 | +265 +125 | +98 +62 | +119 +62 | +151 +62 | +54 +18 | +75 +18 | +36 0 | +57 0 | +89 0 | +140 0 | +230 0 |
| 355 | 400 | +910 +680 | +540 +400 | +630 +400 |
||||||||||||||||
| 400 | 450 | +1010 +760 | +595 +440 | +690 +440 | +327 +230 | +385 +230 | +480 +230 | +198 +135 | +232 +135 | +290 +135 | +108 +68 | +131 +68 | +165 +68 | +60 +20 | +83 +20 | +40 0 | +63 0 | +97 0 | +155 0 | +250 0 |
| 450 | 500 | +1090 +840 | +635 +480 | +730 +480 |
||||||||||||||||
穴の公差域クラス(JS6 - X7)
| 基準寸法の区分(mm) | 穴の公差域クラス(μm) | |||||||||||||||
| を超え | 以下 | JS6 | JS7 | K6 | K7 | M6 | M7 | N6 | N7 | P6 | P7 | R7 | S7 | T7 | U7 | X7 |
| – | 3 | ±3 | ±5 | 0 -6 | 0 -10 | -2 -8 | -2 -12 | -4 -10 | -4 -14 | -6 -12 | -6 -16 | -10 -20 | -14 -24 | – | -18 -28 | -20 -30 |
| 3 | 6 | ±4 | ±6 | +2 -6 | +3 -9 | -1 -9 | 0 -12 | -5 -13 | -4 -16 | -9 -17 | -8 -20 | -11 -23 | -15 -27 | – | -19 -31 | -24 -36 |
| 6 | 10 | ±4.5 | ±7.5 | +2 -7 | +5 -10 | -3 -12 | 0 -15 | -7 -16 | -4 -19 | -12 -21 | -9 -24 | -13 -28 | -17 -32 | – | -22 -37 | -28 -43 |
| 10 | 14 | ±5.5 | ±9 | +2 -9 | +6 -12 | -4 -15 | 0 -18 | -9 -20 | -5 -23 | -15 -26 | -11 -29 | -16 -34 | -21 -39 | – | -26 -44 | -33 -51 |
| 14 | 18 | -38 -56 |
||||||||||||||
| 18 | 24 | ±6.5 | ±10.5 | +2 -11 | +6 -15 | -4 -17 | 0 -21 | -11 -24 | -7 -28 | -18 -31 | -14 -35 | -20 -41 | -27 -48 | – | -33 -54 | -46 -67 |
| 24 | 30 | -33 -54 | -40 -61 | -56 -77 |
||||||||||||
| 30 | 40 | ±8 | ±12.5 | +3 -13 | +7 -18 | -4 -20 | 0 -25 | -12 -28 | -8 -33 | -21 -37 | -17 -42 | -25 -50 | -34 -59 | -39 -64 | -51 -76 | – |
| 40 | 50 | -45 -70 | -61 -86 |
|||||||||||||
| 50 | 65 | ±9.5 | ±15 | +4 -15 | +9 -21 | -5 -24 | 0 -30 | -14 -33 | -9 -39 | -26 -45 | -21 -51 | -30 -60 | -42 -72 | -55 -85 | -76 -106 | – |
| 65 | 80 | -32 -62 | -48 -78 | -64 -94 | -91 -121 |
|||||||||||
| 80 | 100 | ±11 | ±17.5 | +4 -18 | +10 -25 | -6 -28 | 0 -35 | -16 -38 | -10 -45 | -30 -52 | -24 -59 | -38 -73 | -58 -93 | -78 -113 | -111 -146 | – |
| 100 | 120 | -41 -76 | -66 -101 | -91 -126 | -131 -166 |
|||||||||||
| 120 | 140 | ±12.5 | ±20 | +4 -21 | +12 -28 | -8 -33 | 0 -40 | -20 -45 | -12 -52 | -36 -61 | -28 -68 | -48 -88 | -77 -117 | -107 -147 | – | – |
| 140 | 160 | -50 -90 | -85 -125 | -119 -159 |
||||||||||||
| 160 | 180 | -53 -93 | -93 -133 | -131 -171 |
||||||||||||
| 180 | 200 | ±14.5 | ±23 | +5 -24 | +13 -33 | -8 -37 | 0 -46 | -22 -51 | -14 -60 | -41 -70 | -33 -79 | -60 -106 | -105 -151 | – | – | – |
| 200 | 225 | -63 -109 | -113 -159 |
|||||||||||||
| 225 | 250 | -67 -113 | -123 -169 |
|||||||||||||
| 250 | 280 | ±16 | ±26 | +5 -27 | +16 -36 | -9 -41 | 0 -52 | -25 -57 | -14 -66 | -47 -79 | -36 -88 | -74 -126 | – | – | – | – |
| 280 | 315 | -78 -130 |
||||||||||||||
| 315 | 355 | ±18 | ±28.5 | +7 -29 | +17 -40 | -10 -46 | 0 -57 | -26 -62 | -16 -73 | -51 -87 | -41 -98 | -87 -144 | – | – | – | – |
| 355 | 400 | -93 -150 |
||||||||||||||
| 400 | 450 | ±20 | ±31.5 | +8 -32 | +18 -45 | -10 -50 | 0 -63 | -27 -67 | -17 -80 | -55 -95 | -45 -108 | -103 -166 | – | – | – | – |
| 450 | 500 | -109 -172 |
||||||||||||||
| 最新更新年月日: 2023年6月23日 ※ 本稿は21年6月時点の最新情報を掲載しています。 |