寸法公差
技術情報として提供している寸法公差です。
削り加工寸法の普通許容差 B 0405-1991
面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差
(単位:mm)
| 公差等級 | 基準寸法の区分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 0.5*1以上3以下 | 3を超え6以下 | 6を超え30以下 | 30を超え120以下 | 120を超え400以下 | 400を超え1000以下 | 1000を超え2000以下 | 2000を超え4000以下 |
| 許容差 | |||||||||
| f | 精級 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - |
| m | 中級 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
| c | 粗級 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |
| v | 極粗級 | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |
注:
*1 0.5mm未満の基準寸法に対しては、その基準寸法に続けて許容差を個々に指示する。
面取り部分の長さ寸法(かどの丸みおよびかどの面取り寸法)に対する許容差
(単位:mm)
| 公差等級 | 基準寸法の区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 0.5*2以上3以下 | 3を超え6以下 | 6を超えるもの |
| 許容差 | ||||
| f | 精級 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| m | 中級 | |||
| c | 粗級 | ±0.4 | ±1 | ±2 |
| v | 極粗級 | |||
注:
*2 0.5mm未満の基準寸法に対しては、その基準寸法に続けて許容差を個々に指示する。
角度寸法の許容差
| 公差等級 | 対象とする角度の短い方の辺の長さ(単位mm)の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 説明 | 10以下 | 10を超え50以下 | 50を超え120以下 | 120を超え400以下 | 400を超えるもの |
| 許容差 | ||||||
| f | 精級 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
| m | 中級 | |||||
| c | 粗級 | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
| v | 極粗級 | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ |
直角度の普通公差 B 0419-1991
(単位:mm)
| 公差等級 | 短い方の辺の呼び長さの区分 | |||
| 100以下 | 100を超え300以下 | 300を超え1000以下 | 1000を超え3000以下 | |
| 直角度公差 | ||||
| H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| K | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 |
真直度および平面度の普通公差
(単位:mm)
| 公差等級 | 呼び長さの区分 | |||||
| 10以下 | 10を超え30以下 | 30を超え100以下 | 100を超え300以下 | 300を超え1000以下 | 1000を超え3000以下 | |
| 真直度公差および平面度公差 | ||||||
| H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
対称度の普通公差
(単位:mm)
| 公差等級 | 呼び長さの区分 | |||
| 100以下 | 100を超え300以下 | 300を超え1000以下 | 1000を超え | |
| 対称度公差 | ||||
| H | 0.5 | |||
| K | 0.6 | 0.8 | 1 | |
| L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 |
| 最新更新年月日: 2023年6月23日 ※ 本稿は21年6月時点の最新情報を掲載しています。 |