記号

このぺージは、2010年に改正された製図の記号の一覧で、JIS B 0001(2010)より抜粋したものです。

寸法補助記号の種類およびその呼び方

* 新たに加えられた記号

記号意味呼び方
ファイ180°を超える円弧の直径または円の直径”まる”または”ふぁい”
エスファイ180°を超える球の円弧の直径または球の直径”えすまる”または”えすふぁい”
カク正方形の辺”かく”
アール半径”あーる”
シーアール*コントロール半径*1”しーあーる”
エスアール球半径”えすあーる”
えんこ円弧の長さ”えんこ”
シー45°の面取り”しー”
ティー厚さ”てぃー”
ザグリ*ざぐり、深ざぐり”ざぐり”、”ふかざぐり”
サラザグリ*皿ざぐり”さらざぐり”
あなふかさ*穴深さ”あなふかさ”

注:

*1 コントロール半径、CR(Control Radiusの略号)直線部と半径曲線部との接続部が滑らかにつながり、最大許容半径と最小許容半径との間(二つの曲面に接する公差域)に半径が存在するように規制する半径(下図参照)。

img_seizu03_01

穴寸法の表し方

JIS B 0001(2010) 旧指示例
穴の深さ
ざぐり穴および深ざぐり穴
円形形状に指示する皿穴

最近見た記事