新規見積もり依頼
- 図面データを準備します。
次のファイル形式に対応しています。
・DXF
・DWG
メモ
「カタログ規格外品サービス」のお見積もりには、FA用メカニカル標準部品の標準型番が必要です。- [マイページ]で[新規見積]をクリックします。
- [依頼内容を入力する]タブの必須項目を「▼」から選択します。
メモ
ポイント
条件緩和を選択することで、価格が安く出荷日が早くなる見積条件に変更して見積もりを行います。
条件緩和(材質)は同等材料の中から見積金額が安くなる材質で見積もりを行います。
条件緩和(焼入)は焼入の種類に問わず全体焼入れとして見積もりを行います。
代表的な同等材料への変更例と焼入の変更例は条件緩和によるコストダウンと納期短縮の方法をご確認ください。


ポイント
見積数量は合計5パターンまで指定できます。必須の[見積数量]および任意の[別途見積数量]に加え、コメント欄でさらに最大3パターンを追加できます。「1~10」のように、レンジで依頼はできません。
ミルシートや検査成績書などの証明書を希望する場合は、コメント欄へご記入ください。
●コメント記入例

ポイント
見積回答の送付先メールアドレスは、必要に応じて変更・追加できます。[見積回答の送付先]欄のボタンをクリックし、変更内容を入力してください。TO/CC それぞれ最大5件までメールアドレスを登録できます。
アドレス入力欄の右側にある


- 必須項目の入力が完了すると「見積を依頼する」ボタンが黄色に変わり、クリックできるようになります。入力内容をご確認のうえ、「見積を依頼する」ボタンをクリックしてください。
[ステータス]に[見積依頼中]が表示されると受付が完了します。
メモ
お見積もりの受付が完了すると以下のメールが配信されます。受付完了~配信まで、5分前後かかります。
件名:お見積を受付いたしました(見積管理番号:xxxx-xxxxJ)
お見積もりが完了すると以下のメールが配信されます。
件名:お見積が完了いたしました(見積管理番号:xxxx-xxxxJ)
いずれのメールも差出人、差出人アドレスは以下です。
差出人:ミスミ 2DXお客様サポート
差出人アドレス:2dx-support@misumi.co.jp
注意
見積依頼内容に確認事項がある場合、以下のメールが配信されます。返信がない場合、見積依頼はキャンセルさせていただきます。必ず内容を確認のうえ、返信をお願いします。
件名:【ミスミ】お見積り依頼内容の問合せ(見積管理番号:xxxx-xxxxJ)
差出人:ミスミ 2DXお客様サポート
差出人アドレス:2dx-support@misumi.co.jp
[ステータス]が[有効期限内]に変わったら、ご注文いただけます。「注文の方法」を参照して、注文してください。
[ステータス]の見かたは「[マイページ]の見かた」をご覧ください。