材質×グレード×硬度ショア×サイズ

2D図面加工品(ウレタン部品)における、材質・グレード・硬度ショアおよびサイズを記載しています。

 

材料重量が20kgを超えない範囲で見積回答が可能です。
詳細は下記の各表でご確認ください。

注意

重量20kgを超過する場合、お見積りできません。

材質グレード硬度ショア最大サイズ(mm)
角物丸物
長さ・幅厚み外径全長
ウレタン標準ウレタン30°500500100300
50°
70°
90°
95°
98°
耐熱ウレタン90°
98°
静電性ウレタン50°
70°
90°
低反発ウレタン70°※都度お見積※都度お見積※都度お見積※都度お見積
超高耐摩耗ウレタン ブルコラン®68°
92°
耐摩耗ウレタン70°500500100300
90°
耐溶剤性ウレタン70°
セラミックスウレタン50°
70°
90°
95°

※加工内容によって対応できるサイズが変わる場合がございます。

最近見た記事