見積もり事例

お見積もり事例(1)30%オフ

 最短出荷日最短出荷日
出荷日7日目5日目
価格(税別)9,734円6,790円
加工条件材質:SUS304-2B
板厚:1mm
表面処理:なし
数量:1

お見積もり事例(2)20%オフ

最短出荷日 最短出荷日
出荷日 9日目 7日目
価格(税別) 5,431円 4,392円
加工条件 材質:A5052
板厚:1.5mm
表面処理:白アルマイト
数量:1

【対象となる案件】
・新規の2D CADデータによる見積もり

【対象外となる案件】
・切削加工を要するもの
・数量11個以上の場合
・ご利用ガイドに掲載している「条件付き見積可能形状」に該当する加工形状

【ご注意事項】
・2D CADはお見積もり依頼画面上でのプレビューに対応しておりませんがサービスは同様にご利用いただけます
・CADソフトのバージョンによってご利用いただけない場合があります
・お見積もり依頼時にアップロードできるデータ容量は最大10MBとなります
・1ファイル1部品での見積もり受付となります