品質・検査基準

2D図面加工品(金属部品(切削))での品質保証範囲や検査基準などについて記載しています。

外観の品質保証範囲

爪がかからない、かつドットゲージで0.7㎜以下の傷を保証します。

材質、サイズによっては素材面(磨き・圧延)で出荷する場合があります。

 

表面処理

表面処理の吊り痕・電極接点痕が製品に残る場合があることをご了承下さい。

※詳細は「加工条件詳細」のページ下部をご確認下さい。

(参考)表面処理の吊り痕・電極接点痕

検査基準

出荷前に下記検査項目を実施しています。

・寸法公差検査

・はめあい公差検査

・外観検査

・ねじ検査

寸法保証の範囲

角部がピン角またはC0.5以下のとき、仕上りは以下の通りです。

・角部C0.1以上C0.5以下

 

隅部がピン角のとき、仕上りは以下の通りです。

・隅部R0.1以上R0.5以下

2dx-mp080sonota-1

指示なし穴の口元面取りは、0.1mm以上0.5mm以下となります。

2dx-mp090hinshitu-4

最近見た記事

    ↑