ドリルやエンドミルで加工する穴のうち、精度指定がない穴を本サービスでは「通し穴」と呼びます。
 |
加工範囲
(単位:mm)
径 (d) | 深さ (T) |
2.0≦d≦10.0 | 0<T≦dx10 |
10.0<d≦20.0 | 0<T≦100 |
20.0<d≦100.0 | 0<T≦50 |
メモ
- 上記の径(d)はいずれも刻み0.1で指定可能です。
- A-B面、側面共に上記にて対応可能です。
- 側面への加工についてはチャックの可否によってはお見積りできません。
- 傾斜面への穴加工はお見積りできません。
|
穴精度(H7)、穴位置公差(±0.05)の精度指定がある貫通穴を本サービスでは「ノック穴(貫通穴タイプ)」と呼びます。
 |
加工範囲
(単位:mm)
径 (d) | 深さ (T) |
3.0≦d<10 | 0<T≦dx5 |
10≦d≦100 | 0<T≦50 |
メモ
- A-B面、側面共に上記にて対応可能です。
- 側面への加工についてはチャックの可否によってはお見積りできません。
- 傾斜面への穴加工はお見積りできません。
|
A-B面、側面によって対応可能な穴サイズが異なります。詳細は下記をご確認ください。
 |
加工範囲
(単位:mm)
ねじの呼び | ピッチ | 並目 | 並目(逆ねじ) | 細目 | 深さ (T) |
M2 | 0.4 | 〇(SUS/NAKは不可) | | | 最大Mx2.5倍まで |
M2.5 | 0.45 | 〇(SUS/NAKは不可) | | | 最大Mx2.5倍まで |
M3 | 0.5 | 〇 | | | 最大Mx2.5倍まで |
M4 | 0.7 | 〇 | | | 最大Mx2.5倍まで |
M5 | 0.8 | 〇 | | | 最大Mx2.5倍まで |
M6 | 0.75 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1 | 〇 | 〇 | | 最大Mx2.5倍まで |
M8 | 0.75 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1.25 | 〇 | 〇 | | 最大Mx2.5倍まで |
M10 | 0.75 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1.25 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1.5 | 〇 | | | 最大Mx2.5倍まで |
M12 | 1 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1.25 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1.5 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1.75 | 〇 | | | 最大Mx2.5倍まで |
M14 | 1 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1.5 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
2 | 〇 | | | 最大Mx2.5倍まで |
M16 | 1 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1.5 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
2 | 〇 | | | 最大Mx2.5倍まで |
M20 | 1 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
1.5 | | | 〇 | 最大Mx2.5倍まで |
2.5 | 〇 | | | 最大Mx2.5倍まで |
M24 | 1.5 | | | 〇 | 最大Mx2倍まで |
2 | | | 〇 | 最大Mx2倍まで |
3 | 〇 | | | 最大Mx2倍まで |
M30 | 3.5 | 〇 | | | 最大Mx2倍まで |
M36 | 4 | 〇 | | | 最大Mx2倍まで |
メモ
- 締結力を確保する必要がある場合、最低3山以上を確保いただきますよう、お願いします。
- 側面への加工についてはチャックの可否によってはお見積りできません。
- 傾斜面への穴加工はお見積りできません。
|
見積可能なねじの呼びは下記の通りです。
※テーパめねじのため、ねじの呼び表記は「Rc」としています。
 |
A-B面、側面
(単位:mm)
ねじの呼び | 有効ねじ部の長さ(最小) |
不完全ねじ部あり | 不完全ねじ部なし |
Rc1/16 | 6.2 | 4.4 |
Rc1/8 | 6.2 | 4.4 |
Rc1/4 | 9.4 | 6.7 |
Rc3/8 | 9.7 | 7 |
Rc1/2 | 12.7 | 9.1 |
メモ
- 側面への加工については、最大辺200mmを超える形状、チャック不可の形状についてはお見積りできません。
- 傾斜面への穴加工はお見積りできません。
|
見積可能なねじインサートサイズと指定可能な呼び長さは下記の通りです。
 |
インサート(並目)A-B面、側面
(単位:mm)
ねじの呼び | ピッチ (P) | 呼び長さ |
1D | 1.5D | 2D |
M3 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 |
M4 | 0.7 | 〇 | 〇 | 〇 |
M5 | 0.8 | 〇 | 〇 | 〇 |
M6 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
M8 | 1.25 | 〇 | 〇 | 〇 |
M10 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 |
メモ
- 貫通穴にねじインサートを挿入する場合、最低2ピッチ以上の余裕を確保した厚みにて設計してください。
- ねじインサート(細目)については、すべてお見積りできません。
|