材質×表面処理×サイズ×出荷日

2D図面加工品(金属部品(切削))における、材質ごとの出荷日を記載しています。

材料重量が20kgを超えない範囲で見積回答が可能です。

詳細は下記の各表でご確認ください。

注意

重量20kgを超過する場合、お見積りできません。

材質表面処理通常納期最大外形寸法(X≧Y≧Z)出荷数量
X(mm)Y(mm)Z(mm)
SS400なし6日400350301~20個
四三酸化鉄皮膜(黒染め)8日
無電解ニッケルメッキ
三価クロメート(白)
S50Cなし6日
四三酸化鉄皮膜(黒染め)8日
無電解ニッケルメッキ
三価クロメート(白)

アルミ

材質表面処理通常納期最大外形寸法(X≧Y≧Z)出荷数量
X(mm)Y(mm)Z(mm)
A2017なし6日400350301~20個
アルマイト(白)8日
アルマイト(黒)
A5052なし6日
アルマイト(白)8日
アルマイト(黒)
A6061なし6日
アルマイト(白)8日
アルマイト(黒)
A7075なし6日
アルマイト(白)8日
アルマイト(黒)

ステンレス

材質表面処理通常納期最大外形寸法(X≧Y≧Z)出荷数量
X(mm)Y(mm)Z(mm)
SUS303なし6日400350301~20個
SUS304なし

吊り穴

表面処理を施す際に、部品を吊るして処理層に浸すため、吊り穴が必要となります。

※ φ4~φ5.2mm程度の穴を必ず追加してください。

注意

吊り穴が十分に確保されていない図面についてはお見積りできません。

最近見た記事