断熱板

最終更新年月日: 2021年10月1日

 ※本稿は21年6月時点の最新情報を掲載しております。

ミスミ断熱板の種類、特性比較及び使用環

グレードスタンダード耐熱高強度高温耐久紙ベーク布ベーク
標準板厚高精度標準板厚高精度
標準タイプHIPHIPHHIPX−−−HIPPHIPC
A・B寸指定タイプHIPSHIPHSHIPXSHIPXTSHIPLSHIPGTSHIPPSHIPCS
耐熱性594933
断熱性526798
曲げ強さ53106−−
圧縮強さ5310865
衝撃強さ5410956
加工性553599
エコノミー性5832109
破壊温度(注1)400℃700℃300℃500℃180℃180℃
推奨使用温度(注2)220℃以下500℃以下180℃以下400℃以下100℃以下100℃以下

(注1)「破壊温度」とは炭化開始、崩壊、溶融を表します。必ず「推奨使用温度」以下でご使用ください。

(注2)「推奨使用温度」とはある程度長期間使用しても急激な品質の低下のない温度を表します。

材料物性

断熱板素材グレード スタンダード 耐熱 高強度
項目 単位 HIP□ HIPH□ HIPX□
一般的性質 比重 − 2.0~2.2 2.0~2.2 1.8
吸水率 % 2~5 4~6 0.03
電気的性質 ※体積抵抗率 Ω−cm 4h/150℃ 2.0×1014 1.0×1012 2.0×1015
100h/25℃/90%RH 3.0×109 1.0×107 1.0×1014
貫層破壊電圧 kV/mm 5~7 3 27
表面抵抗 Ω − − 2.0×1015
機械的性質 曲げ強さ (国際単位)MPa 98~147 44~54 400~500
kgf/cm2 1000~1500 450~550 4000~5000
圧縮強さ (国際単位)MPa 147~294 117~147 500~580
kgf/cm2 1500~3000 1200~1500 5000~5800
衝撃強さ (シャルピー衝撃) (国際単位)J/cm2 1.4~1.5 1.0~1.1 9~10
kgf・cm/cm2 14~15 10~11 90~100
熱的性質 膨張率 I/℃ 6.6×10−6 9.0×10−6 1.6×10−4
熱伝導率 (国際単位)W/m・K 0.71 1.21 0.59
cal/cm・sec・℃ 1.7×10−3 2.9×10−3 1.4×10−3
kcal/h・m・℃ 0.61 1.04 0.50
比熱 (国際単位)J/g・K 1.08 0.92 1.15
cal/g・℃ 0.26 0.22 0.28
対アーク性 sec 180 240 180
主成分 主材料 − 無機材(ホウ酸塩系バインダー) 無機材(リン酸塩系バインダー) 有機材(超耐熱エポキシ樹脂)
主基材 − ガラス繊維 ガラス繊維 ガラス繊維
断熱板素材グレード高温耐久※紙ベーク布ベーク
項目単位HIPL□HIPG□HIPP□HIPC□
一般的性質比重−1.95~2.052.0~2.11.41.4
吸水率%0.05~0.060.10.5~0.60.9~1.4
電気的性質※体積抵抗率Ω−cm4h/150℃5.7×10161.0×10153.0×1094.0×108
100h/25℃/90%RH8.2×10151.0×10139.0×1085.0×107
貫層破壊電圧kV/mm9~10−24~3013~20
表面抵抗Ω3.0×1016−5.0×10109.0×108
機械的性質曲げ強さ(国際単位)MPa147120~130−−
kgf/cm21400~15001200~1300−−
圧縮強さ(国際単位)MPa440~461420~480294~392245~294
kgf/cm24500~47004200~48003000~40002500~3000
衝撃強さ
(シャルピー衝撃)
(国際単位)J/cm26.02.51.882.10
kgf・cm/cm261.725.518.921.2
熱的性質膨張率I/℃2.6×10−52.3×10−51.6×10−40.6×10−4
熱伝導率(国際単位)W/m・K0.240.30.210.38
cal/cm・sec・℃0.58×10−30.7×10−30.5×10−30.9×10−3
kcal/h・m・℃0.210.260.180.32
比熱(国際単位)J/g・K0.990.901.601.30
cal/g・℃0.240.220.380.31
対アーク性sec345−−−
主成分主材料−無機材(ケイ酸塩系バインダー)無機材(ケイ酸系バインダー)有機材(フェノール樹脂)有機材(フェノール樹脂)
主基材−ガラス繊維ガラス繊維クラフト紙綿布

注)記載の数値は測定値の一例で、保証値ではありません。

※ 体積抵抗率の上段は4h/150℃、下段は100h/25℃/90%RH後に常温で測定したものです。

※ 実際のご使用に際しては、機械強度の温度特性(下記の特性グラフ)をご参照ください。

※ 高温耐久グレードは、製造元の異なる2製品の取扱いとなります。

※ SDS(MSDS)をご参照ください。

特性グラフ

(注)

圧縮クリープとは…試験片の厚さ方向に一定荷重(圧縮力)を加え、試験片がその荷重により時間変化とともに起こした寸法変化(へたり)を変化率で表したものです。

最近見た記事

    ↑