ステンレス鋼材料

最終更新年月日: 2021年10月1日

 ※本稿は21年6月時点の最新情報を掲載しております。

ステンレス鋼材料

分類材料記号用途適用磁性JIS
オーステナイト系SUS303防錆の必要な機械部品18-8系快削ステンレス鋼・磁性無。SUS304より切削性良。無*JIS G 4303~
オーステナイト系SUS304防錆の必要な機械部品一般耐食鋼・耐熱鋼とし最
も汎用性の高い材料。
無*
オーステナイト系SUS316防錆の必要な機械部品海水や各種媒体にSUS304より優れた耐海水性がある。無*
マルテンサイト系SUS440C防錆の必要な機械部品
(耐食性はオーステナイト系に比べて劣る
焼入れ可能。
マルテンサイト系SUS410防錆の必要な機械部品
(耐食性はオーステナイト系に比べて劣る)
焼入れ可能。加工性良好。

(注)

マルテンサイト系は磁性があります。

オーステナイト系に加工を行うと磁性を帯びることがあります。

参考:ステンレス材耐食性

試験方法

複合腐食試験として JIS H 8502

サイクル試験方法に準拠

 

試験条件

①塩水噴霧試験(5%NaCI. 35℃) 2hr

②乾燥(60℃) 4hr

③湿潤(95%RH. 35℃) 2hr

8hrで1サイクル

 

試験開始前、48hr、168hrで試験片の外観

最近見た記事