一般鉄鋼材料

最終更新年月日: 2021年10月1日

 ※本稿は21年6月時点の最新情報を掲載しております。

種類材料記号用途適用JIS
一般構造用
圧延鋼材
SS400一般機械部品加工性・溶接性が良好JIS G 3101
ミガキ棒鋼
(冷間引抜)
SS400D一般機械部品精度・面粗度が良好で、そのまま又は僅かな切削量で使用できる。-
機械構造用
炭素鋼鋼材
S45C一般機械部品焼入れ可能。
引張り強さ58kgf/㎟
JIS G 4051
S50C焼入れ可能。
引張り強さ66kgf/㎟
炭素工具鋼鋼材SK4軸、ピン等ドリルロッド材(丸棒)
SK4材を冷間引抜き後
切削仕上げしたもの
7級(-DG7)=h7
8級(-DG8)=h8
9級(-DG9)=h9がある。
JIS G 4401
SK5
合金工具鋼鋼材SKS93焼入れ部品焼入れによる変形がSK材に比べて格段に少ない。JIS G 4404
SKS3
クロムモリブデン鋼鋼材SCM435強度を要する
一般機械部品
ねじ等

SCM435
・引張り強さ70kgf/㎟
・焼入れ・焼戻しにより引張り強さ95kgf/㎟以上
・硬度HB270以上、表面焼入れでHRC50以上。

JIS G 4105
SCM415
SCM420
硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材SUM21一般機械部品
(快削用鋼材)
被削性向上の為炭素鋼に硫黄を添加した快削鋼JIS G 4804
SUM22L

硫黄の他に鉛も添加された快削鋼

SUM24L
高炭素クロム軸受鋼鋼材SUJ2転がり軸受等ベアリング鋼JIS G 4805
冷間圧延鋼鋼板SPCCカバー、ケース等

・常温に近い温度で圧延製造。寸法精度が高く、肌が美しい。

・曲げ・絞り・切断の加工性良好。溶接性も良好。

JIS G 3141
熱間圧延鋼鋼板SPHC一般機械構造用
部品
一般的な使用板厚は、6mm以下。JIS G 3131

 

最近見た記事

    ↑