指示なき寸法公差・幾何公差・表面粗さ

2D図面加工品(樹脂部品)での指示なき寸法公差・幾何公差・表面粗さについて記載しています。

指示なき寸法公差

図面に指示なき加工寸法の普通許容差標準JIS中級を適用します。(JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991より抜粋)

面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差

単位:mm

公差等級基準寸法の区分
記号 説明 0.5以上
3以下
3を超え
6以下
6を超え
30以下
30を超え
120以下
120を超え
400以下
400を超え
1000以下
m 中級 ±0.1±0.1±0.2±0.3±0.5±0.8

面取り部分の長さ寸法(かどの丸み及びかどの面取り寸法)に対する許容差

単位:mm

公差等級基準寸法の区分
記号説明0.5以上 3以下3を超え 6以下6を超えるもの
C粗級±0.4±1±2

角度寸法の許容差

単位:mm

公差等級対象とする角度の短い方の辺の長さの区分
記号説明10以下10を超え
50以下
50を超え
120以下
120を超え
400以下
400を超えるもの
m中級±1°±30′±20′±10′±5′

指示なき幾何公差

図面に指示なき幾何公差の普通許容差標準JIS中級を適用します。(JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991より抜粋)

直角度の普通公差

単位:mm

公差等級短い方の辺の呼び長さの区分
記号100以下100を超え 300以下300を超え 1000以下
K0.40.60.8

真直度及び平面度の普通公差

単位:mm

公差等級呼び長さの区分
記号10以下10を超え
30以下
30を超え
100以下
100を超え
300以下
300を超え
1000以下
K0.050.10.20.40.6

指示なき表面粗さ

図面にて指示なき表面粗さについて、材質・形状やサイズにより下記いずれかの加工で出荷する場合がございます。

※写真をクリックすると写真が拡大できます。

仕上げ側面4面上下面
加工方法表面粗さ※参考写真加工方法表面粗さ※参考写真
丸のこ切断丸のこ切断

素材面
側面フライス等*
(4F)
フライス加工
素材面
6面フライス等*
(6F)
フライス加工
フライス加工
上下面フライス等*
(2F)
丸のこ切断

フライス加工

※表面粗さの粗さ数値は参考値であり保証値ではありません。

※アクリルのフライス加工部は白っぽくなります。透明が必要な場合は見積依頼時に研磨指示をお願いします。

※フライス等*はフライスまたはルーター、プレーナーのなどの加工機械を指します。

最近見た記事

    ↑