- ご利用のお客様へ
- ご利用ガイド
- [2D図面加工品]サービス対応範囲
- 樹脂部品
- 素材・グレード・サイズ別対応範囲と出荷日
素材・グレード・サイズ別対応範囲と出荷日
透明樹脂標準対応範囲※
材質 グレード 色 板厚(mm) 最大外形寸法(mm) 出荷日 出荷数量
縦(短手) 横(長手) 平板 平板
(曲げ・接着)
アクリル(PMMA) 一般 透明 1・2・3・4・5・6・8・10・13 1,000 2,000 5日 8日 1~10個
ブラウンスモーク 2・3・5・8・10
オレンジ 2・3・5
白色 2・3・5・8・10
グレースモーク 2・3・5
制電 透明 2・3・5
ブラウンスモーク 2・3・5
PET 一般 透明 1・1.5・2・3・4・5・6・8・10 1,200 2,400 5日 8日 1~10個
茶色 2・3・5 1,000 2,000
ブラウンスモーク 3・5
制電 透明 3・4・5・6・8・10
ブラウンスモーク 3・5
塩化ビニル(PVC) 一般 透明 1・1.5・2・3・4・5・6・8・10 1,200 2,400 5日 8日 1~10個
ブラウンスモーク 3・5・8・10 1,000 2,000
グレー 2・3・4・5・6・8・10
白色 3・5
制電 透明 2・3・4・5・6・8・10
ブラウンスモーク 3・5
ポリカーボネート(PC) 一般 透明 2・3・4・5・6・8・10・12 1,200 2,400 5日 8日 1~10個
グレースモーク 2・3・5 1,000 2,000
ブラウンスモーク 3・5
自然色 3・5
制電 透明 3・5 1,200 2,400
ブラウンスモーク 3・5 1,000 2,000
グレースモーク 3・5
素材対応範囲
[単位: mm ]
素材 | グレード | 色 | 板厚※1 |
---|---|---|---|
MCナイロン(PA) | 一般 | 青色 | 5・7・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50・60・70・80・90・100・110・120・130・140 |
アイボリー | 5・7・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50・60・70・80 | ||
耐候 | 黒灰色 | 5・7・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50 | |
高強度 | 茶色 | 5・7・10・12・15・20・25・30・40・50 | |
摺動 | 紫色 | 5・7・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50 | |
導電性 | 黒灰色 | 5・7・10・12・15・20・25・30 | |
帯電防止 | 黒色 | 5・7・10・12・15・20・25・30・40・50 | |
ポリアセタール(POM) | 一般 | 白色 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・50・60・70・80・90・100 |
黒色 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50・60・70・80・90 | ||
低歪み | 白色 | 5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50・60・70・80・90 | |
アクリル(PMMA) | 一般 | 透明 | 1・2・3・4・5・6・8・10・13・15・20・25・30・35・40・50 |
ブラウンスモーク | 2・3・5・8・10 | ||
オレンジ | 2・3・5 | ||
白色 | 2・3・5・8・10 | ||
グレースモーク | 2・3・5 | ||
制電 | 透明 | 2・3・5 | |
ブラウンスモーク | 2・3・5 | ||
塩化ビニル(PVC) | 一般 | 透明 | 1・1.5・2・3・4・5・6・8・10・15・20 |
ブラウンスモーク | 3・5・8・10 | ||
グレー | 2・3・4・5・6・8・10・12・15・16・20・25・30・35・40・45・50・60・80・90・100 | ||
白色 | 3・5 | ||
制電 | 透明 | 2・3・4・5・6・8・10 | |
ブラウンスモーク | 3・5 | ||
ポリカーボネート(PC) | 一般 | 透明 | 2・3・4・5・6・8・10・12・15・20・20・30・40 |
自然色 | 3・5 | ||
ブラウンスモーク | 3・5 | ||
グレースモーク | 2・3・5 | ||
制電 | 透明 | 3・5 | |
ブラウンスモーク | 3・5 | ||
グレースモーク | 3・5 | ||
PET | 一般 | 透明 | 1・1.5・2・3・4・5・6・8・10 |
茶色 | 2・3・5 | ||
ブラウンスモーク | 3・5 | ||
制電 | 透明 | 3・4・5・6・8・10 | |
ブラウンスモーク | 3・5 | ||
ABS | 一般 | 自然色 | 10・12・15・20・25・30・35・40・50・60・80・100 |
黒色 | 10・12・15・20・25・30・35・40・50 | ||
低歪み | 自然色 | 10・15・20・25・30・35・40・50・60・70・80・100 | |
黒色 | 10・15・20・25・30・35・40・50・60 | ||
PEEK | 一般 | 灰褐色 | 5・6・8・10・12・16・18・20・25・30・35・40・45・50 |
摺動 | 黒色 | 6・10・16・20・30・40 | |
導電 | 黒色 | 5・10・16・20 | |
帯電防止 | 黒色 | 6・10・12・16・20・30 | |
PBT | 一般 | 白色 | 10・15・20・30・40 |
PPS | 一般 | 自然色 | 6・10・15・20・30・40 |
ポリプロピレン(PP) | 一般 | 乳白色 | 10・12・15・20・25・30・35・40・50・60・70・80・90・100 |
ポリエチレン(PE) | 一般 | 白色 | 10・12・15・20・25・30・35・40・50・60・70・80 |
超高分子量ポリエチレン(UHMW) | 一般 | 白色 | 3・5・6・8・10・12・15・20・25・30・40・50・60・70・80・90 |
導電 | 黒色 | 8・10・12・15・20・25・30・35・40・45 | |
エルタライト® | 一般 | 白色 | 8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50・60・70・80 |
摺動 | グレー | 8・10・12・15・20・25・30・40 | |
ユニレート® | 一般 | 茶色 | 3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50 |
黒色 | 3・4・5・6・8・10・12・15・20・20・30・35・40・45・50 | ||
帯電防止 | 茶色 | 5・10・15・20・25・30・35・40 | |
ふっ素樹脂(PTFE) | 一般 | 白色 | 5・6・8・10・12・15・18・20・25・30・35・40・45・50・60・70・80 |
エポキシガラス | 一般 | 緑色 | 3・4・5・6・8・10・12・15・16・18・20・25・30 |
耐高温 | 黒色 | 3・5・8・10 | |
ベークライト(紙・布) | 紙系 | 自然色 | 2・3・4・5・6・8・9・10・12・15・18・20・25・30 |
黒色 | 1.5・2・3・4・5・8・10・12・13・15・20・30 | ||
布系 | 自然色 | 2・3・4・5・6・8・10・12・15・20・30 |
※1:上表にない板厚も切削加工でご対応いただけます。
角物対応サイズ
[単位: mm ]
最大外形サイズ※2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
素材 | グレード | 色 | 厚さ | 長さ | 幅 |
MCナイロン(PA) | 一般 | 青色 | 140 | 1200 | 600 |
アイボリー | 80 | ||||
耐候 | 黒灰色 | 50 | |||
高強度 | 茶色 | 50 | |||
摺動 | 紫色 | 50 | |||
導電性 | 黒灰色 | 30 | |||
帯電防止 | 黒色 | 50 | |||
ポリアセタール(POM) | 一般 | 白色 | 100 | 1200 | 600 |
黒色 | 90 | 1000 | 500 | ||
低歪み | 白色 | 90 | |||
アクリル(PMMA) | 一般 | 透明 | 50 | 2,000 | 1,000 |
ブラウンスモーク | 10 | ||||
オレンジ | 5 | ||||
白色 | 10 | ||||
グレースモーク | 5 | ||||
制電 | 透明 | 5 | |||
ブラウンスモーク | 5 | ||||
塩化ビニル(PVC) | 一般 | 透明 | 20 | 2,400 | 1,200 |
ブラウンスモーク | 10 | 2,000 | 1,000 | ||
グレー | 100 | ||||
白色 | 5 | ||||
制電 | 透明 | 10 | |||
ブラウンスモーク | 5 | 2,400 | 1,200 | ||
ポリカーボネート(PC) | 一般 | 透明 | 40 | 2,000 | 1,000 |
自然色 | 5 | ||||
ブラウンスモーク | 5 | ||||
グレースモーク | 5 | ||||
制電 | 透明 | 5 | |||
ブラウンスモーク | 5 | 2,400 | 1,200 | ||
グレースモーク | 5 | 2,000 | 1,000 | ||
PET | 一般 | 透明 | 10 | ||
茶色 | 5 | ||||
ブラウンスモーク | 5 | 2,400 | 1,200 | ||
制電 | 透明 | 10 | 2,000 | 1,000 | |
ブラウンスモーク | 5 | ||||
ABS | 一般 | 自然色 | 100 | 1000 | 500 |
黒色 | 50 | ||||
低歪み | 自然色 | 100 | 1200 | 600 | |
黒色 | 60 | ||||
PEEK | 一般 | 灰褐色 | 50 | 1000 | 500 |
摺動 | 黒色 | 40 | |||
導電 | 黒色 | 20 | |||
帯電防止 | 黒色 | 30 | |||
PBT | 一般 | 白色 | 40 | ||
PPS | 一般 | 自然色 | 40 | ||
ポリプロピレン(PP) | 一般 | 乳白色 | 100 | 2000 | 1000 |
ポリエチレン(PE) | 一般 | 白色 | 80 | ||
超高分子量ポリエチレン(UHMW) | 一般 | 白色 | 90 | 1000 | 1000 |
導電 | 黒色 | 45 | 2000 | 1000 | |
エルタライト® | 一般 | 白色 | 80 | 1000 | 610 |
摺動 | グレー | 40 | |||
ユニレート® | 一般 | 茶色 | 50 | 1000 | 1000 |
黒色 | 50 | ||||
帯電防止 | 茶色 | 40 | |||
ふっ素樹脂(PTFE) | 一般 | 白色 | 80 | ||
エポキシガラス | 一般 | 緑色 | 30 | 1000 | 500 |
耐高温 | 黒色 | 10 | |||
ベークライト(紙・布) | 紙系 | 自然色 | 30 | ||
黒色 | 30 | ||||
布系 | 自然色 | 30 |
※2:加工内容や形状により、対応可能な板厚やサイズが変わる場合がございます。
丸物対応サイズ
[単位: mm ]
最大外形サイズ※3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
長尺旋盤加工 | 大径フライス加工 | |||||
素材 | グレード | 色 | 外径D | 全長L | 外径D | 厚さT |
MCナイロン(PA) | 一般 | 青色 | 300 | 600 | 800 | 80 |
450 | 500 | 600 | 140 | |||
500 | 300 | |||||
アイボリー | 190 | 600 | 800 | 80 | ||
耐候 | 黒灰色 | 150 | 600 | 600 | 50 | |
200 | 500 | |||||
高強度 | 茶色 | 200 | 500 | 600 | 50 | |
摺動 | 紫色 | 50 | 500 | 600 | 50 | |
導電性 | 黒灰色 | 50 | 600 | 600 | 30 | |
150 | 200 | |||||
帯電防止 | 黒色 | 50 | 600 | 600 | 50 | |
ポリアセタール(POM) | 一般 | 白色 | 250 | 600 | 600 | 100 |
黒色 | 200 | 600 | 600 | 90 | ||
低歪み | 白色 | 200 | 600 | 600 | 90 | |
ABS | 一般 | 自然色 | 200 | 600 | 500 | 100 |
黒色 | 190 | 600 | 500 | 50 | ||
PEEK | 一般 | 灰褐色 | 200 | 600 | 500 | 50 |
摺動 | 黒色 | 50 | 600 | 500 | 40 | |
導電 | 黒色 | 60 | 600 | 500 | 20 | |
ふっ素樹脂(PTFE) | 一般 | 白色 | 160 | 600 | 800 | 80 |
PBT | 一般 | 白色 | 80 | 100 | 500 | 40 |
PPS | 一般 | 自然色 | 80 | 150 | 500 | 40 |
ポリプロピレン(PP) | 一般 | 乳白色 | 300 | 600 | 800 | 100 |
ポリエチレン(PE) | 一般 | 白色 | 120 | 600 | 800 | 80 |
超高分子量ポリエチレン(UHMW) | 一般 | 白色 | 300 | 600 | 800 | 90 |
導電 | 黒色 | 40 | 150 | 800 | 45 | |
エルタライト® | 一般 | 白色 | 200 | 200 | 500 | 80 |
摺動 | グレー | 100 | 200 | 500 | 40 | |
ユニレート® | 一般 | 茶色 | 60 | 200 | 500 | 50 |
黒色 | 60 | 200 | 500 | 50 |
※3:上表にない径と全長も形状によりできるものもございます。
加工内容や形状により、対応可能な径や全長サイズが変わる場合がございます。
※「標準対応範囲」とは、meviy 2Dにおいて、上表に記載された材質・サイズ・数量の条件を満たす場合に、記載された納期で製作・出荷が可能な対象範囲を指します。
なお、上記出荷日は目安であり、上表にない板厚や数量についても対応可能です。その際の出荷日は見積回答にて都度ご案内いたします。