- ご利用のお客様へ
- ご利用ガイド
- [2D図面加工品]サービス対応範囲
- 金属部品(板金・シム)
- 材質・表面処理・サイズ別対応範囲と出荷日
材質・表面処理・サイズ別対応範囲と出荷日
2D図面加工品(金属部品(板金・シム))における、材質・表面処理・サイズ別対応範囲と出荷日を記載しています。
材料重量が20kgを超えない範囲で見積回答が可能です。
詳細は下記の各表でご確認ください。
注意
重量20kgを超過する場合、お見積りできません。
材質・表面処理・サイズ別対応範囲
鉄・圧延鋼板
| 材質 | 表面処理 | 板厚(板厚公差) | 最大外形サイズ(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | |||
| SS400 | なし | 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0 | 3,015 | 1,524 |
| 塗装 | 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0 | 800 | 800 | |
| 無電解ニッケルメッキ | 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0 | 1,400 | 850 | |
| 四三酸化鉄皮膜(黒染め) | 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0 | 1,200 | 900 | |
| 三価クロメート(白) | 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0 | 1,800 | 1,100 | |
| 三価クロメート(黒) | 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 / 12.0 / 16.0 | 1,200 | 900 | |
| SPCC | なし | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 | 2,438 | 1,219 |
| 塗装 | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 | 2,438 | 1,219 | |
| 無電解ニッケルメッキ | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 | 1,400 | 850 | |
| 四三酸化鉄皮膜(黒染め) | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 | 1,200 | 900 | |
| 三価クロメート(白) | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 | 1,800 | 1,100 | |
| 三価クロメート(黒) | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 | 1,200 | 900 | |
| SPHC | なし | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 | 2,438 | 1,219 |
| 塗装 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 | 2,438 | 1,219 | |
| 無電解ニッケルメッキ | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 | 1,000 | 850 | |
| 四三酸化鉄皮膜(黒染め) | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 | 1,000 | 800 | |
| 三価クロメート(白) | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 | 1,000 | 1,000 | |
| 三価クロメート(黒) | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 / 4.5 / 6.0 / 9.0 | 1,000 | 850 | |
| SECC ※ | 電気亜鉛メッキ | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 | 1,200 | 900 |
| SEHC ※ | 電気亜鉛メッキ | 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 | 500 | 500 |
| SGCC ※ | 溶融亜鉛メッキ | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 3.2 | 2,438 | 1,219 |
| SPCC(シム) | なし | 0.1 (±0.03) / 0.2 (±0.03) / 0.3 (±0.04) / 0.4 (±0.05) / 0.5 (±0.06) / 0.6 (±0.08) / 0.8 (±0.09) / 1.0 (±0.11) / 1.2 (±0.11) / 2.0 (±0.17) | 970 | 290 |
※前処理材の為、加工面にはメッキがのりません。
ステンレス
| 材質 | 仕上げ方法 | 板厚(板厚公差) | 最大外形サイズ(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | |||
| SUS304 | 2B | 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | 3,015 | 1,524 |
| #400 | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 2,438 | 1,219 | |
| #800 | 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 | 2,438 | 1,219 | |
| BA | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 | 2,438 | 1,219 | |
| HL ※ | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 | 2,438 | 1,219 | |
| No.1 | 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 12.0 | 2,438 | 1,219 | |
| CSP | 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 | 1,000 | 300 | |
| SUS316 | – | 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | 2,438 | 1,219 |
| SUS430 | 2B | 0.3 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 1,200 | 800 |
| SUS304(シム) | (H) | 0.01 (±0.003) / 0.02 (±0.003) / 0.03 (±0.005) / 0.04 (±0.005) / 0.05 (±0.005) / 0.06 (±0.01) / 0.07 (±0.01) / 0.08 (±0.01) / 0.09 (±0.01) / 0.1 (±0.02) / 0.15 (±0.02) / 0.2 (±0.03) / 0.25 (±0.03) / 0.3 (±0.03) / 0.35 (±0.04) / 0.4 (±0.04) / 0.45 (±0.04) / 0.5 (±0.04) / 0.6 (±0.04) / 0.7 (±0.04) / 0.8(±0.04) / 1.0 (±0.05) | 970 | 290 |
| 2B | 0.3 (±0.05) / 0.4 (±0.05) / 0.5 (±0.05) / 0.6 (±0.07) / 0.8 (±0.09) / 1.0 (±0.1) / 1.5 (±0.20) / 2.0 (±0.25) / 2.5 (±0.25) / 3.0 (±0.25) | 970 | 290 | |
※SUS304(HL)のヘアライン方向については任意となります。
ヘアライン方向にご希望がある場合、見積依頼時にご指定をお願いします。
アルミ
| 材質 | 表面処理 | 板厚 | 最大外形サイズ(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | |||
| A1050 | なし | 0.3 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 2,500 | 1,250 |
| アルマイト(白) | 0.3 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,000 | 800 | |
| アルマイト(黒) | 0.3 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,000 | 800 | |
| アルマイト(つや消し黒) | 0.3 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,000 | 800 | |
| A1100 | なし | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 2,500 | 1,250 |
| アルマイト(白) | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,000 | 800 | |
| アルマイト(黒) | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,000 | 800 | |
| アルマイト(つや消し黒) | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,000 | 800 | |
| A2017 | なし | 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 2,500 | 1,250 |
| アルマイト(白) | 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 1,000 | 800 | |
| アルマイト(黒) | 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 1,000 | 800 | |
| アルマイト(つや消し黒) | 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 1,000 | 800 | |
| A5052 | なし | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | 2,500 | 1,250 |
| アルマイト(白) | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | 1,000 | 800 | |
| アルマイト(黒) | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | 1,000 | 800 | |
| アルマイト(つや消し黒) | 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | 1,000 | 800 | |
銅・銅合金
| 材質 | 表面処理 | 板厚(板厚公差) | 最大外形サイズ(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | |||
| C1020 | なし | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,200 | 365 |
| 電解ニッケルメッキ | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,200 | 365 | |
| 無電解ニッケルメッキ | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,000 | 365 | |
| 銀メッキ | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 500 | 365 | |
| 金メッキ | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 500 | 350 | |
| C1100 | なし | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,200 | 365 |
| 電解ニッケルメッキ | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,200 | 365 | |
| 無電解ニッケルメッキ | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,000 | 365 | |
| 銀メッキ | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 500 | 365 | |
| 金メッキ | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 500 | 350 | |
| C2801 | なし | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,200 | 365 |
| 電解ニッケルメッキ | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,200 | 365 | |
| 無電解ニッケルメッキ | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 1,000 | 365 | |
| 銀メッキ | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 500 | 365 | |
| 金メッキ | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | 500 | 350 | |
| C5191 | なし | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.5 | 1,200 | 180 |
| 電解ニッケルメッキ | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.5 | 1,200 | 180 | |
| 無電解ニッケルメッキ | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.5 | 1,000 | 180 | |
| 銀メッキ | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.5 | 500 | 180 | |
| 金メッキ | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.5 | 500 | 180 | |
| C2680(シム) | なし | 0.05 (±0.02) / 0.1 (±0.02) / 0.15 (±0.03) | 450 | 300 |
| C2801(シム) | なし | 0.2 (±0.02) / 0.25 (±0.04) / 0.3 (±0.02) /0.4 (±0.06) / 0.5 (±0.07) / 0.6 (±0.07) / 0.7(±0.08) / 0.8 (±0.08) / 1.0 (±0.04) | 970 | 290 |
特殊鋼
| 材質 | 表面処理 | 板厚(板厚公差) | 最大外形サイズ(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | |||
| SK85(旧SK5)(シム) | なし | 0.05 (±0.01) / 0.1 (±0.01) / 0.15 (±0.015) / 0.2 (±0.01) / 0.25 (±0.025) / 0.3 (±0.025) / 0.35 (±0.03) / 0.4 (±0.03) / 0.45 (±0.03) / 0.5 (±0.03) / 0.6 (±0.04) / 0.7 (±0.05) / 0.8 (±0.05) / 1.0 (±0.05) / 1.2 (±0.06) | 850 | 90 |
| SK95(シム) | なし | 0.05 (±0.01) / 0.1 (±0.01) / 0.15 (±0.015) | 850 | 90 |
注:
表面処理および塗装を施す際に、部品を吊るして処理層に浸すため、吊り穴が必要となります。
詳細は下記の「表面処理・塗装用の吊り穴」をご確認ください。
出荷日
板金
| 数量 | 表面処理 | ||
|---|---|---|---|
| なし | 塗装 | 無電解ニッケルメッキ 四三酸化鉄皮膜(黒染め) 三価クロメート(白) 三価クロメート(黒) アルマイト(白) アルマイト(黒) アルマイト(つや消し黒) 電解ニッケルメッキ 銀メッキ 金メッキ |
|
| 1~5個 | 6日 | 8日 | 8日 |
| 6~10個 | 6日 | 9日 | 9日 |
| 11~20個 | 6日 | 10日 | 10日 |
シム
| 数量 | 曲げなし | 曲げあり |
|---|---|---|
| 1~5個 | 3日 | 7日 |
| 6~10個 | 3日 | 7日 |
| 11~20個 | 3日 | 7日 |
注:
※製品の形状や加工内容によっては、出荷日が前後する場合がございます。
表面処理・塗装用の吊り穴
表面処理および塗装を施す際に、部品を吊るして処理層に浸すため、吊り穴が必要となります。
注意
吊り穴が十分に確保されていない図面については、お見積りできません。
メモ
・φ4~φ5.2mm程度の穴を必ず追加してください。
・長手が420mm以上のモデルや、重量8kgを超えるモデルでは2箇所以上、設計してください。
