加工条件詳細

2D図面加工品(金属部品(板金・シム))における、対応可能な穴加工の種類や加工限界について記載しています。

穴加工の種類

本サービスの通常納期にて対応可能な各種穴は、通し穴、長穴、角穴の他に、以下の各種穴に対応しています。

※「 加工限界の範囲」もあわせてご確認ください。

タップ穴(並目)

タップ穴(並目)の規格​

バーリングタップ(並目)

バーリングタップ(並目)の規格

部位例加工条件

形状例1

立ち上がり部に R 形状があることをご了承下さい。

フランジ高さ H と厚み t は板厚以下となります。

皿穴

部位例加工条件

皿(円錐形状)の角度は90°で設計してください。

穴径の比率 D/d は、d が4.0mm以下のとき1.4を超える比率、 d が4.0mm超のとき1.7を超える比率にて設計してください。

材質・板厚ごとに対応可能なサイズが異なりますので、下表をご確認ください。

加工限界の範囲

穴と端面・穴間の最小距離

板厚材質限界値a限界値b限界値c

SS400


SPCC
SPHC
SECC
SEHC
SGCC

SUS304-2B
SUS304-#400
SUS304-#800
SUS304-BA
SUS304-HL
SUS304-No.1
SUS316
SUS430-2B
A1050
A1100
A2017
A5052
C1020
C1100
C2801
C5191
0.2
0.3
0.40.911.53.0
0.50.911.53.0
0.60.911.53.0
0.80.511.53.0
1.00.511.53.0
1.20.611.53.0
1.50.711.53.0
1.60.811.53.0
2.01.0
2.31.0
2.51.2
3.01.5
3.21.5
4.02.0
4.52.2
5.02.5
6.03.0
9.04.0
10.05.0
12.06.0

穴と曲げの最小距離

内角90°未満の鋭角曲げ形状の場合、保証値範囲内であっても加工不可になる場合があります。

※1 保証値を下回った場合、穴が変形する恐れがあります。

  それに伴い寸法も不正確になりますが、そのまま加工します。

※2 保証値を下回った場合、リタップ加工となり、遊びが生じる恐れがあります。

最小曲げ高さ

鋭角曲げの最小角度

鋭角曲げの角度θ は 45°以上にしてください。

ただし、以下の材質・板厚についてはθの要件が異なりますので、ご確認ください。

穴の最小コーナーR

穴のコーナーRを指定する場合は、0.5mm以上にて設計してください。