穴加工
2D図面加工品(金属部品(板金・シム))でお見積もりできる穴加工、各種穴の規格、加工限界の範囲について記載しています。
穴加工の種類
| 通し穴 | 長穴 | 角穴 | タップ穴 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| バーリングタップ | 皿穴 | ナット溶接 | H7公差穴 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
タップ穴(並目)の規格
| 材質分類 | 材質 | 板厚 | タップ穴径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄・圧延鋼板 | SS400 SPCC SPHC SECC SEHC SGCC | 0.6 | – | – | – | – | – | – |
| 0.8 | M3 | – | – | – | – | – | ||
| 1 | M3 | – | – | – | – | – | ||
| 1.2 | M3 | – | – | – | – | – | ||
| 1.6 | M3 | M4 | M5 | – | – | – | ||
| 2 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | ||
| 2.3 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | ||
| 3.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | ||
| 4.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| 6 | – | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| 9 | – | – | – | M6 | M8 | M10 | ||
| ステンレス | SUS304 SUS316 SUS430 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| 0.4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.6 | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.8 | M3 | – | – | – | – | – | ||
| 1 | M3 | – | – | – | – | – | ||
| 1.2 | M3 | – | – | – | – | – | ||
| 1.5 | M3 | M4 | – | – | – | – | ||
| 2 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | ||
| 2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | ||
| 3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | ||
| 4 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| 5 | – | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| 6 | – | – | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| 8 | – | – | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| 9 | – | – | – | M6 | M8 | M10 | ||
| 10 | – | – | – | M6 | M8 | M10 | ||
| 12 | – | – | – | – | – | – | ||
| アルミ | A1050 A1100 A2017 A5052 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| 0.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.6 | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.8 | M3 | – | – | – | – | – | ||
| 1 | M3 | – | – | – | – | – | ||
| 1.2 | M3 | – | – | – | – | – | ||
| 1.5 | M3 | M4 | – | – | – | – | ||
| 2 | M3 | M4 | M5 | – | – | – | ||
| 2.5 | M3 | M4 | M5 | – | – | – | ||
| 3 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | ||
| 4 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | ||
| 5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | ||
| 6 | – | – | – | – | – | – | ||
| 銅・銅合金 | C1020 C1100 C2801 C5191 | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
| 0.3 | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.6 | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.8 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1 | M3 | M4 | – | – | – | – | ||
| 1.2 | M3 | M4 | – | – | – | – | ||
| 1.5 | M3 | M4 | – | – | – | – | ||
| 2 | M3 | M4 | M5 | – | – | – | ||
| 2.5 | M3 | M4 | M5 | – | – | – | ||
| 3 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | ||
| 4 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | ||
| 5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | ||
バーリングタップ(並目)の規格
| 部位例 | 加工条件 |
![]() | 立ち上がり部に R 形状があることをご了承下さい。 フランジ高さhと厚み t は板厚以下となります。 |
| 材質分類 | 材質 | 板厚 | バーリングタップ穴径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 圧延鋼板 | SPCC SPHC SECC SEHC SGCC | 0.8 | M3 | M4 | – |
| 1 | M3 | M4 | M5 | ||
| 1.2 | M3 | M4 | M5 | ||
| 1.6 | M3 | M4 | M5 | ||
| ステンレス | SUS304 SUS316 SUS430 | 0.8 | M3 | M4 | – |
| 1 | M3 | M4 | M5 | ||
| 1.2 | M3 | M4 | M5 | ||
| 1.5 | M3 | M4 | M5 | ||
| アルミ | A1050 A1100 A2017 A5052 | 0.8 | M3 | M4 | – |
| 1 | M3 | M4 | M5 | ||
| 1.2 | M3 | M4 | M5 | ||
| 1.5 | M3 | M4 | M5 | ||
| 銅・銅合金 | C1020 C1100 C2801 C5191 | 0.8 | M3 | M4 | – |
| 1 | M3 | M4 | M5 | ||
| 1.2 | M3 | M4 | M5 | ||
| 1.5 | M3 | M4 | M5 | ||
皿穴の規格
| 部位例 | 加工条件 |
![]() | 皿(円錐形状)の角度は90°で設計してください。 穴径の比率 D/d は、d が4.0mm以下のとき1.4を超える比率、 d が4.0mm超のとき1.7を超える比率にて設計してください。 |
| 材質分類 | 材質 | 板厚 | タップ穴径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄・圧延鋼板 | SS400 SPCC SPHC SECC SEHC SGCC | 2 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3.2 | M3 | M4 | M5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 4.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | – | – | ||
| 6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | – | – | – | ||
| 9 | – | – | M5 | M6 | M8 | M10 | – | – | – | ||
| ステンレス | SUS304 SUS316 SUS430 | 2 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3 | M3 | M4 | M5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 4 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | – | – | ||
| 5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | – | – | ||
| 6 | – | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | – | – | ||
| 9 | – | – | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
| 10 | – | – | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
| 12 | – | – | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
| アルミ | A1050 A1100 A2017 A5052 | 2 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3 | M3 | M4 | M5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 4 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | – | – | ||
| 5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | – | – | ||
| 6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | – | – | ||
| 銅・銅合金 | C1020 C1100 C2801 C5191 | 2 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3 | M3 | M4 | M5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 4 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | – | – | ||
| 5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | – | – | ||
ナット圧入の規格
※ナットの材質はSUSとなります
| 呼び径 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||
| 穴加工の仕様 | 二面幅(A) | ![]() | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 |
| ナット高さ(B) | ![]() | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 6.1 | 7.1 | |
| ナットの下穴径上限 | 下穴径(d)の上限 | ![]() | d ≦ 5.5 | d ≦ 7.0 | d ≦ 8.0 | d ≦ 10.0 | d ≦ 13.0 | d≦12.5 | d≦14.5 |
対応できるナットのサイズ
| 材質分類 | 材質 | 板厚 | 呼び径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄・圧延鋼板 | SS400 SPCC SPHC SECC SEHC SGCC | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 0.6 | M3 | M4 | – | – | – | – | – | ||
| 0.8 | M3 | M4 | – | – | – | – | – | ||
| 1 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 1.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 1.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | – | ||
| 2.3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | – | ||
| 3.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 4.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ステンレス | SUS304 SUS316 SUS430 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 1.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 1.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | ||
| 2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | ||
| 3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | ||
| 4 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | ||
| 5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | ||
| 6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | ||
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| アルミ | A1050 A1100 A2017 A5052 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.8 | M3 | M4 | – | – | – | – | – | ||
| 1 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 1.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 1.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | – | ||
| 2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | – | ||
| 3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 4 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 銅・銅合金 | C1020 C1100 C2801 C5191 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | ||
| 3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | ||
ナット溶接の規格
※ナットの材質はSUSとなります
| 呼び径 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||
| 穴加工の仕様 | 二面幅(1) | ![]() | 5.5 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| ナット高さ(2) | ![]() | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | |
| ナットの下穴径上限 | 下穴径(d)の上限 | ![]() | d=4 | d ≦ 11.0 | d ≦ 11.0 | d ≦ 13.0 | d ≦ 15.0 | d ≦ 17.0 | d ≦ 19.0 |
対応できるナットのサイズ
| 材質分類 | 材質 | 板厚 | 呼び径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄・圧延鋼板 | SS400 SPCC SPHC SECC SEHC SGCC | 0.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – |
| 0.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | ||
| 0.8 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2.3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 3.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 4.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 9 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| ステンレス | SUS304 SUS316 SUS430 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | – | – | ||
| 0.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | – | – | ||
| 0.8 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 4 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 9 | – | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 10 | – | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 11 | – | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 12 | – | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| アルミ | A1050 A1100 A2017 A5052 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 銅・銅合金 | C1020 C1100 C2801 C5191 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | ||
加工限界の範囲
穴の端面・穴間の最小距離
| 材質 | 限界値a | 限界値b | 限界値c | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 SPCC SPHC SECC SEHC SGCC | SUS304 SUS316 SUS430 | A1050 A1100 A2017 A5052 | C1020 C1100 C2801 C5191 |
|||
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | 0.4 | – | – | 0.9 | 11.5 | 3 |
| – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 11.5 | 3 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 11.5 | 3 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 11.5 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 11.5 | 3 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 11.5 | 3 |
| – | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 11.5 | 3 |
| 1.6 | – | – | – | 0.8 | 11.5 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| 2.3 | – | – | – | 1 | – | – |
| – | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | – | – |
| – | 3 | 3 | 3 | 1.5 | – | – |
| 3.2 | – | – | – | 1.5 | – | – |
| – | 4 | 4 | 4 | 2 | – | – |
| 4.5 | – | – | – | 2.2 | – | – |
| – | 5 | 5 | 5 | 2.5 | – | – |
| 6 | 6 | 6 | – | 3 | – | – |
| 9 | 9 | – | – | 4 | – | – |
| – | 10 | – | – | 5 | – | – |
| – | 12 | – | – | 6 | – | – |
穴と曲げの最小距離
部位例:
通し穴・長穴・角穴・タップ穴のとき
バーリングタップ・皿穴のとき
| 材質分類 | 材質 | 板厚 | 穴種 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通し穴 | 長穴・角穴 | タップ穴 | バーリングタップ | 皿穴 | |||||||
| 保証値a ※1 | 限界値a | 保証値a ※1 | 限界値a | 保証値a ※2 | 限界値a | 保証値a ※1 | 保証値a | 限界値a | |||
| 鉄・圧延鋼板 | SS400 SPCC SPHC | 0.8 | 4.2 | 2 | 4.2 | 2 | – | – | 4.2 | – | – |
| 1 | 4.3 | 2 | 4.3 | 2 | 4.8 | 2.7 | 4.3 | – | – | ||
| 1.2 | 5.5 | 3 | 5.5 | 3 | 6 | 3.9 | 5.5 | – | – | ||
| 1.6 | 6.8 | 3.5 | 6.8 | 3.5 | 7.3 | 5.2 | 6.8 | – | – | ||
| 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8.7 | 6.6 | – | 8 | 4 | ||
| 2.3 | 9.3 | 5 | 9.3 | 5 | 9.9 | 7.8 | – | 9.3 | 5 | ||
| 3.2 | 13.3 | 6.5 | 13.3 | 6.5 | 13.8 | 11.7 | – | 12.1 | 6.5 | ||
| 4.5 | 17.4 | 9.5 | 17.4 | 9.5 | 18.4 | 16.3 | – | 18.4 | 9.5 | ||
| 6 | 23.5 | 14 | 23.5 | 14 | 24.5 | 22.4 | – | 24.5 | 16 | ||
| 9 | 33.5 | 21.5 | 33.5 | 21.5 | 34.5 | 32.4 | – | 33.5 | 21.5 | ||
| SECC SEHC SGCC | 0.8 | 4.2 | 2 | 4.2 | 2 | – | – | 4.2 | – | – | |
| 1 | 4.3 | 2 | 4.3 | 2 | 5.3 | 3.2 | 4.3 | – | – | ||
| 1.2 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | – | – | ||
| 1.6 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 6.8 | 4.7 | 5.8 | – | – | ||
| 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5.9 | – | 8 | 4 | ||
| 2.3 | 8.3 | 5 | 8.3 | 5 | 9.3 | 7.2 | – | 9.3 | 5 | ||
| 3.2 | 11.1 | 6.5 | 11.1 | 6.5 | 12.1 | 10 | – | 12.1 | 6.5 | ||
| ステンレス | SUS304 SUS316 SUS430 | 0.8 | 4.2 | 2 | – | 4.2 | – | – | 4.2 | – | – |
| 1 | 4.3 | 2 | – | 4.3 | 5.3 | 3.2 | 4.3 | – | – | ||
| 1.2 | 4.5 | 3 | – | 4.5 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | – | – | ||
| 1.5 | 6 | 3.5 | – | 6 | 7 | 4.9 | 6 | – | – | ||
| 2 | 7.1 | 4 | – | 7.1 | 8.1 | 6 | – | 8.1 | 4 | ||
| 2.5 | 11.3 | 6.3 | – | 11.3 | 12.3 | 10.2 | – | 12.3 | 6.3 | ||
| 3 | 11.5 | 6.5 | – | 11.5 | 12.5 | 10.4 | – | 12.5 | 6.5 | ||
| 4 | 17.2 | 11.5 | – | 17.2 | 18.2 | 16.1 | – | 18.2 | 11.5 | ||
| 5 | 23.5 | 14 | – | 23.5 | 24.5 | 22.4 | – | 24.5 | 15 | ||
| 6 | 25 | 19 | – | 25 | 26 | 24 | – | 26 | 17 | ||
| 9 | 39 | 20.5 | 39 | 20.5 | 40 | 40 | – | 39 | 39 | ||
| 10 | 46.5 | 22.5 | 46.5 | 22.5 | 47.5 | 47.5 | – | 46.5 | 46.5 | ||
| 12 | 62 | 26.5 | 62 | 26.5 | 63 | 63 | – | 62 | 62 | ||
| アルミ | A1050 A1100 A2017 A5052 | 0.8 | 4.2 | 2 | 4.2 | 2 | – | – | 4.2 | – | – |
| 1 | 4.2 | 2 | 4.2 | 2 | 5.2 | 3.1 | 4.2 | – | – | ||
| 1.2 | 4.3 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 5.3 | 3.2 | 4.3 | – | – | ||
| 1.5 | 6 | 3.5 | 6 | 3.5 | 7 | 4.9 | 6 | – | – | ||
| 2 | 7.1 | 4 | 7.1 | 4 | 8.1 | 6 | – | 8.1 | 4 | ||
| 2.5 | 10 | 4.5 | 10 | 4.5 | 11 | 9 | – | 10.5 | 4.5 | ||
| 3 | 11.5 | 5 | 11.5 | 5 | 12.5 | 10.4 | – | 12.5 | 5 | ||
| 4 | 17.2 | 11.5 | 17.2 | 11.5 | 18.2 | 16.1 | – | 18.2 | 11.5 | ||
| 5 | 17.9 | 12 | 17.9 | 12 | 18.9 | 16.8 | – | 18.9 | 12 | ||
| 6 | 23 | 13 | 23 | 13 | 24 | 21 | – | 23 | 13 | ||
内角90°未満の鋭角曲げ形状の場合、保証値範囲内であっても加工不可になる場合があります。
※1 保証値を下回った場合、穴が変形する恐れがあります。それに伴い寸法も不正確になりますが、そのまま加工します。
※2 保証値を下回った場合、リタップ加工となり、遊びが生じる恐れがあります。
穴の最小コーナーR
穴のコーナーRを指定する場合は、0.5mm以上にて設計して下さい。













