見積もり事例(曲げ加工・穴加工・ねじ加工)

検査用クリップ:ヘミング曲げ

img-processing-ex_shm_1
材質 SUS304-2B
表面処理 なし
個数 1
単価(税別) ¥4,270
出荷日 9日目出荷
サイズ

板厚0.5mm_L70×W30

位置決めブラケット:エンボス加工

img-processing-ex_shm_2
材質 SPCC
表面処理 三価クロメート(白)
個数 1
単価(税別) ¥4,410
出荷日 11日目出荷
サイズ

板厚1.2 mm_L35×W20

制御盤外装カバー: ザグリ穴

img-processing-ex_shm_3
材質 SUS304-2B
個数 1
価格(税別) ¥4,800
出荷日 9日目出荷
サイズ 板厚2mm_L110×W70

L型ブラケット: 側面穴

img-processing-ex_shm_4
材質 SPHC
表面処理 四三酸化鉄被膜(黒染め)
個数 1
価格(税別) ¥6,880
出荷日 10日目出荷
サイズ 板厚12 mm_L150×W84

キャスターブラケット: 細目ねじ

img-processing-ex_shm_5
材質 A5052
表面処理 アルマイト(白)
個数 1
価格(税別) ¥3,600
出荷日 11日目出荷
サイズ 板厚3mm_L45×W34

最近見た記事