熱処理見積もり事例
<全体焼き入れ(ズブ焼き)> スリーブ
一般公差
| <特長・用途> | 素材全体に強度や耐摩耗性が必要な場合に使用します。最も一般的な焼き入れになります。 |
| 材質 | S45C |
| 単価(税別) | 2,090円 |
| 数量 | 20 |
| 出荷日 | 9日目出荷 |
<高周波焼き入れ> ローラーピン
G研磨・Ra1.6
| <特長・用途> | 素材表面に処理する事で強度と耐摩耗性を持たせると同時に内部には靭性を持たせることができます。 |
| 材質 | SUJ2 |
| 単価(税別) | 4,110円 |
| 数量 | 20 |
| 出荷日 | 10日目出荷 |
<真空焼き入れ> ロッド
G研磨・Ra1.6、寸法公差±0.02
| <特長・用途> | 焼き入れ後も表面の酸化や焼けが無くとてもきれいなのが特徴です。仕上げ作業や研磨加工が不要となる場合もあります。 |
| 材質 | SKD11 |
| 単価(税別) | 4,220円 |
| 数量 | 36 |
| 出荷日 | 7日目出荷 |
<全体焼き入れ(ズブ焼き入れ)> カートリッジ
寸法公差±0.02(ノック穴位置)
| <特長・用途> | 素材全体に強度や耐摩耗性が必要な場合に使用します。最も一般的な焼き入れになります。 |
| 材質 | SKD11 |
| 単価(税別) | 17,850円 |
| 数量 | 1 |
| 出荷日 | 6日目出荷 |
<窒化焼き入れ> ベースプレート
寸法公差±0.02(先端部)
| <特長・用途> | 表面を硬くする用途に適しています。優れた耐摩耗性が期待されます。 |
| 材質 | SKD11 |
| 単価(税別) | 17,100円 |
| 数量 | 1 |
| 出荷日 | 6日目出荷 |
<硬質クロムメッキ、全体焼き入れ> ワーク受けVブロック
寸法公差±0.01(ワーク受け部)
| <特長・用途> | 素材全体に強度や耐摩耗性が必要な場合に使用します。最も一般的な焼き入れになります。また、表面処理を追加する事により耐食性と耐摩耗性を向上しています。頻繁にワークと接触する受け部品やシャフトなどの高速回転部品の耐久性向上に適しています。 |
| 材質 | SKS3 |
| 表面処理 | 硬質クロムメッキ |
| 単価(税別) | 36,210円 |
| 数量 | 1 |
| 出荷日 | 6日目出荷 |
<炭化チタンコーティング、全体焼き入れ> 当てゲージ
曲線部のR4&Ra1.6
| <特長・用途> | 素材全体に強度や耐摩耗性が必要な場合に使用します。最も一般的な焼き入れになります。 また表面処理を追加することにより耐摩耗性の向上と摺動性を向上しています。 |
| 材質 | SKD11 |
| 表面処理 | 炭化チタンコーティング |
| 単価(税別) | 44,830円 |
| 数量 | 1 |
| 出荷日 | 18日目出荷 |