ミスミ
2D図面加工品・カタログ規格外品サービスをご利用のお客さまへ
最短1日!かんたん見積はこちら
検索する
2D図面アップロードで見積もり最短1日!
閉じる
ご利用ガイド
サービスについて
ご利用を始める前に
よくあるご質問
よくあるご質問
規約関連
利用規約・保証規約
ご利用にあたってのお願い
見積もりの依頼方法
ログイン/ログアウトする
新規見積もり依頼
見積もり結果の確認
再見積もり依頼
見積もりの数量を変更する
見積もり内容の変更とキャンセル
アップロード図面についてのご注意
注文の方法
[マイページ]からの注文手順
MISUMIサイトからの注文手順
注文型番の確認方法
見積者と注文者が別の場合の注文手順
注文内容の変更とキャンセル
再注文する
お支払い方法
プロジェクトを管理する
共有機能の使い方
[マイページ]の見かた
見積書、図面データのダウンロード
配送・納品物について
商品ラベルの記載事項について
[2D図面加工品]サービス対応範囲
金属部品(切削)
見積もり事例(切削部品)
見積可能形状
熱処理
材質×表面処理×サイズ×出荷日
加工条件詳細
寸法公差・幾何公差・表面粗さ
図面と仕上りに差異が生じる形状要素
品質・検査基準
金属部品(板金・シム)
見積もり事例(溶接)
見積もり事例(シム、薄板曲げ)
見積もり事例(板金用材質別)
見積可能形状
見積不可形状
材質・表面処理・サイズ別対応範囲と出荷日
塗装
穴加工
曲げ加工
寸法公差
品質・検査基準
図面作成時の留意事項
金属部品(旋盤)
見積もり事例(超高精度部品)
New
金属部品(旋盤)
材質×熱処理×表面処理×サイズ×出荷日
樹脂部品
見積もり事例(樹脂曲げ)
見積もり事例(安全カバー、窓カバー)
素材・グレード・サイズ別対応範囲と出荷日
指示なき寸法公差・幾何公差・表面粗さ
素材面板厚公差
ウレタン部品
材質・グレード・硬度ショア・サイズ
指示なき寸法公差
断熱板部品
断熱板部品
セラミック部品
セラミック部品
見積対応不可の商品について
見積対応不可の商品について
[カタログ規格外品]サービス対応範囲
カタログ規格外品とは
お見積り・ご注文いただける製品例
お見積り・ご注文が難しい製品例
技術情報
単位・記号・基本計算式
量記号・単位記号・化学記号及び元素記号
国際単位系 SI JIS Z 8203(2000)より抜粋
材料の物理的性質、体積・重量の求め方
面積・重心・断面二次モーメントの計算
材料
一般鉄鋼材料
ステンレス鋼材料
アルミニウム合金材料
その他金属材料
エンジニアリング・プラスチック
ゴム
断熱板
表面処理
表面処理
熱処理
熱処理について
熱処理見積もり事例
寸法公差・幾何公差・表面粗さ
寸法公差
はめあい公差
幾何公差
表面粗さ
機械要素
ねじ(メートル並目・細目、管用テーパ)
製図(新JIS)
製図(新JIS)
その他
鋼材ブランド対照表/主な鋼材の硬度と対応工具表
アップデート情報
New
New
2025年11月4日|樹脂「素材面板厚公差」の追加
2025年9月30日|樹脂「標準対応範囲」の変更
2025年9月8日|「板金用材質別」の見積もり事例を追加
2025年8月28日|樹脂材質の表記変更
2025年7月16日|「素材・グレード・サイズ別対応範囲」更新
2025年7月11日|「穴加工」 ナット圧入の規格、ナット溶接の規格、加工限界の範囲追記
2025年7月11日|「曲げ加工」 加工限界の範囲追記
2025年7月11日|「見積可能形状」 条件付きでお見積りが可能な加工・形状追記
2025年7月11日|「見積不可形状」 追加
2025年7月11日|「材質・表面処理・サイズ別対応範囲と出荷日」 追加
2025年6月26日|ウレタン「指示なき寸法公差」追加
2025年6月16日|「超高精度部品」の見積もり事例を追加
2025年5月2日|「樹脂曲げ」の見積もり事例を追加
2025年4月22日|「素材・グレード・サイズ別対応範囲と出荷日」を追加
2025年4月9日|「溶接」の見積もり事例を追加
2025年4月8日|「切削部品」の見積もり事例を追加
2025年2月27日|板金・シム 「塗装」配色見本を写真へ変更
2025年1月14日|板金・シム 「穴加工」追加
2025年1月9日|「熱処理」の見積もり事例を追加
2024年12月9日|「シム、薄板」の見積もり事例公開
2024年11月13日|「安全カバー、窓カバー」の見積もり事例を追加
2024年9月26日|樹脂「寸法公差・幾何公差・表面粗さ」、「素材面板厚公差」追加
2024年4月25日|樹脂「ポリアセタール(POM)・帯電防止」対応終了
2024年3月28日|板金・シム部品の表面の品質保証範囲の見直し
2024年1月25日|樹脂の材質変更
2023年11月30日 |[マイページ]アップデート情報
2023年9月19日|旋盤部品の標準納期追記
2023年8月24日|ウレタン部品の対応サイズ追記
2023年8月24日|炭素鋼・構造用鋼の材質区分集約
2023年7月27日|樹脂・エンプラ部品の対応サイズ追加
2023年7月27日|ウレタンの材質区分変更
2023年7月27日|特殊鋼に「SUJ2」追加
2023年6月23日|樹脂の材質変更
2023年6月23日|熱処理の表記変更
2023年6月23日|ウレタンの材質区分変更
2023年4月28日|表面処理の表記変更
ご利用のお客様へ
ご利用ガイド
[2D図面加工品]サービス対応範囲
金属部品(切削)
見積もり事例(切削部品)
見積もり事例(切削部品)
<光学系ステージ> 396mm
図面を見る(PDF)
材質
A5052
表面処理
アルマイト(つや消し黒)
個数
1
価格(税別)
31,360円
出荷日
8日目出荷
サイズ
120mm×396mm×5t
切断プレート: 510mm
図面を見る(PDF)
材質
SUS304
表面処理
低温黒色クロムメッキ
個数
1
価格(税別)
¥32,930
出荷日
9日目出荷
サイズ
20mm×510mm×3t
ベースプレート: 700mm
図面を見る(PDF)
材質
SS400 ミガキ
表面処理
三価クロメート(白)
個数
1
価格(税別)
¥37,150
出荷日
10日目出荷
サイズ
400mm×700mm×6t
ドッキングフレーム: 2,000mm
図面を見る(PDF)
材質
S50C
表面処理
四三酸化鉄被膜(黒染め)
個数
1
価格(税別)
¥146,250
出荷日
20日目出荷
サイズ
25mm×2,000mm×20t
Tスロットレール: 2,000mm
図面を見る(PDF)
材質
A5052
表面処理
なし
個数
1
価格(税別)
¥140,250
出荷日
20日目出荷
サイズ
44mm×2,000mm×25t
スライドベース: 800mm
図面を見る(PDF)
材質
A5052
表面処理
なし
個数
1
価格(税別)
¥44,700
出荷日
15日目出荷
サイズ
40mm×800mm×12t
テーパープレート: 1,220mm
図面を見る(PDF)
材質
A5052
表面処理
なし
個数
1
価格(税別)
¥
36,720
出荷日
10日目出荷
サイズ
30mm×1,220mm×6t
ガイドレール: 3,000mm
図面を見る(PDF)
材質
SS400
個数
1
価格(税別)
¥144,710
出荷日
15日目出荷
サイズ
50mm×3,000mm×15t
お見積もりはこちらから
最近見た記事
↑