見積もり事例(板金用材質別)

SUS316:耐食性が高い高性能ステンレス材

metal-material_1
材質 SUS316
個数 1
単価(税別) ¥4,470
出荷日 9日目出荷
サイズ

板厚1.0mm_L150×W30

用途

自動車部品製造業にて曝露防止カバーとして利用されています。

A2017:高強度で切削性が抜群

metal-material_2

材質A2017
表面処理アルマイト(黒)
個数5
単価(税別)¥3,700
出荷日9日目出荷
サイズ

板厚2.0mm_L100×W30

用途

精密木工や電子機器業界にてセットプレートのカバーとして利用されています。

SUS430-2B:低コストで磁性があるステンレス材

metal-material_3
材質SUS430-2B
個数1
価格(税別)¥4,270
出荷日9日目出荷
サイズ板厚2.0mm_L210×W20
用途

産業機械用途にてリテーナーステーとして利用されています。

A1050:軽量・加工性が良く低コスト

metal-material_4
材質A1050
個数1
価格(税別)¥3,850
出荷日9日目出荷
サイズ板厚2.0mm_L100×W80
用途

電機・電子機器産業にて測定治具ベースプレートとして利用されています。

SGCC:低コスト&防錆対策で多数採用

metal-material_5
材質SGCC
個数1
価格(税別)¥4,030
出荷日9日目出荷
サイズ板厚2.3mm_L45×W75
用途

医療業界の分析機器のワークガイドとして利用されています。

SECC:塗装・加工性が良く内装部品に最適

metal-material_6
材質SECC
個数1
価格(税別)¥4,170
出荷日9日目出荷
サイズ板厚3.2mm_L93×W90
用途

機械装置産業にてラッチブラケットとして利用されています。

A1100:強度・耐食性に優れ、 仕上げ精度が必要な薄板加工に最適

metal-material_7
材質A1100
個数1
価格(税別)¥4,210
出荷日9日目出荷
サイズ板厚3.0mm_L160×W160
用途

機械・電気業界にてファンブラケットとして利用されています。

最近見た記事