- ご利用のお客様へ
- ご利用ガイド
- [2D図面加工品]サービス対応範囲
- 金属部品(板金・シム)
- 見積もり事例(シム、薄板曲げ)
見積もり事例(シム、薄板曲げ)

シムプレート

高さ調整スリットシム
材質: A1050
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.2mm L195×W90
数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
1 | 9,810円 | 10日目出荷 |
4 | 7,050円 | 10日目出荷 |
16 | 5,120円 | 12日目出荷 |
40 | 4,720円 | 15日目出荷 |
80 | 4,640円 | 20日目出荷 |

ローダーステージ高さ調整角シム
材質: SUS304-2B
表面処理:なし
サイズ: 板厚1.0mm L310×W155
数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
1 | 11,770円 | 8日目出荷 |
4 | 9,490円 | 8日目出荷 |
16 | 8,340円 | 10日目出荷 |
40 | 8,000円 | 15日目出荷 |
80 | 8,000円 | 25日目出荷 |

ベースプレート高さ調整角シム
材質: SUS304(H)
表面処理:なし
サイズ: 板厚1.0mm L460×W180
数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
1 | 15,210円 | 8日目出荷 |
4 | 12,070円 | 8日目出荷 |
16 | 9,810円 | 10日目出荷 |
40 | 9,600円 | 20日目出荷 |
80 | 9,600円 | 30日目出荷 |

高さ調整丸シム
材質: SUS304(H)
表面処理:なし
サイズ: 板厚1.0mm φ260
数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
1 | 7,150円 | 8日目出荷 |
4 | 5,720円 | 8日目出荷 |
16 | 5,120円 | 8日目出荷 |
40 | 4,480円 | 15日目出荷 |
80 | 4,480円 | 20日目出荷 |
板ばね

高さ調整角シム
材質: SUS304-CSP
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.2mm L85×W27
数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
1 | 880円 | 3日目出荷 |
4 | 880円 | 3日目出荷 |
16 | 770円 | 3日目出荷 |
40 | 640円 | 3日目出荷 |
80 | 630円 | 5日目出荷 |

板ばね丸シム
材質: SUS304-CSP
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.4mm φ40
数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
1 | 660円 | 8日目出荷 |
4 | 660円 | 8日目出荷 |
16 | 590円 | 8日目出荷 |
40 | 500円 | 8日目出荷 |
80 | 470円 | 8日目出荷 |
薄板曲げ

基板押さえ
材質: C2801
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.5mm L50×W10
数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
1 | 15,210円 | 8日目出荷 |
4 | 7,050円 | 10日目出荷 |
16 | 3,450円 | 10日目出荷 |
40 | 1,730円 | 10日目出荷 |
80 | 1,030円 | 10日目出荷 |

センサードグ
材質: SUS304(H)
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.8mm L37×W8.5
数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
1 | 21,820円 | 14日目出荷 |
4 | 8,670円 | 14日目出荷 |
16 | 3,280円 | 14日目出荷 |
40 | 1,730円 | 14日目出荷 |
80 | 1,340円 | 14日目出荷 |

センサーステー
材質: SUS304(H)
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.5mm L20×W18
数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
1 | 21,820円 | 14日目出荷 |
4 | 8,670円 | 14日目出荷 |
16 | 3,280円 | 14日目出荷 |
40 | 1,730円 | 14日目出荷 |
80 | 1,340円 | 14日目出荷 |

プレート押さえ
材質: SUS304-2B
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.8mm L50×W20
数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
1 | 23,220円 | 8日目出荷 |
4 | 11,040円 | 15日目出荷 |
16 | 5,340円 | 15日目出荷 |
40 | 2,670円 | 15日目出荷 |
80 | 1,670円 | 15日目出荷 |