- ご利用のお客様へ
- ご利用ガイド
- meviy 2D 見積対象範囲
- 見積もり事例集
- 金属板金部品 -見積もり事例-
金属板金部品 -見積もり事例-
ラダー:角パイプ・アングル材の複合溶接(5部品構成)
| 材質 | SUS304-2B |
| 個数 | 1 |
| 価格(税別) | ¥31,360 |
| 出荷日 | 15日目出荷 |
| サイズ |
板厚1.2mm、2.0mm W400×D240×H25 |
ホッパー:内面#400でスラッジの排出を促進
| 材質 | SUS304-#400 |
| 個数 | 1 |
| 価格(税別) | ¥31,360 |
| 出荷日 | 12日目出荷 |
| サイズ |
板厚1.0mm、1.5mm、 2.0mm W160×D160×H70 |
排気ダクト:排気方向を自在に変更
| 材質 | SUS430-2B |
| 個数 | 1 |
| 価格(税別) | ¥20,910 |
| 出荷日 | 12日目出荷 |
| サイズ |
板厚1.0mm W174.81×D147.81× H167.81 |
シム、薄板曲げ部品
シムプレート
高さ調整スリットシム
材質: A1050
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.2mm L195×W90
| 数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
| 1 | 9,810円 | 10日目出荷 |
| 4 | 7,050円 | 10日目出荷 |
| 16 | 5,120円 | 12日目出荷 |
| 40 | 4,720円 | 15日目出荷 |
| 80 | 4,640円 | 20日目出荷 |
ローダーステージ高さ調整角シム
材質: SUS304-2B
表面処理:なし
サイズ: 板厚1.0mm L310×W155
| 数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
| 1 | 11,770円 | 8日目出荷 |
| 4 | 9,490円 | 8日目出荷 |
| 16 | 8,340円 | 10日目出荷 |
| 40 | 8,000円 | 15日目出荷 |
| 80 | 8,000円 | 25日目出荷 |
ベースプレート高さ調整角シム
材質: SUS304(H)
表面処理:なし
サイズ: 板厚1.0mm L460×W180
| 数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
| 1 | 15,210円 | 8日目出荷 |
| 4 | 12,070円 | 8日目出荷 |
| 16 | 9,810円 | 10日目出荷 |
| 40 | 9,600円 | 20日目出荷 |
| 80 | 9,600円 | 30日目出荷 |
高さ調整丸シム
材質: SUS304(H)
表面処理:なし
サイズ: 板厚1.0mm φ260
| 数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
| 1 | 7,150円 | 8日目出荷 |
| 4 | 5,720円 | 8日目出荷 |
| 16 | 5,120円 | 8日目出荷 |
| 40 | 4,480円 | 15日目出荷 |
| 80 | 4,480円 | 20日目出荷 |
板ばね
高さ調整角シム
材質: SUS304-CSP
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.2mm L85×W27
| 数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
| 1 | 880円 | 3日目出荷 |
| 4 | 880円 | 3日目出荷 |
| 16 | 770円 | 3日目出荷 |
| 40 | 640円 | 3日目出荷 |
| 80 | 630円 | 5日目出荷 |
板ばね丸シム
材質: SUS304-CSP
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.4mm φ40
| 数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
| 1 | 660円 | 8日目出荷 |
| 4 | 660円 | 8日目出荷 |
| 16 | 590円 | 8日目出荷 |
| 40 | 500円 | 8日目出荷 |
| 80 | 470円 | 8日目出荷 |
薄板曲げ
基板押さえ
材質: C2801
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.5mm L50×W10
| 数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
| 1 | 15,210円 | 8日目出荷 |
| 4 | 7,050円 | 10日目出荷 |
| 16 | 3,450円 | 10日目出荷 |
| 40 | 1,730円 | 10日目出荷 |
| 80 | 1,030円 | 10日目出荷 |
センサードグ
材質: SUS304(H)
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.8mm L37×W8.5
| 数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
| 1 | 21,820円 | 14日目出荷 |
| 4 | 8,670円 | 14日目出荷 |
| 16 | 3,280円 | 14日目出荷 |
| 40 | 1,730円 | 14日目出荷 |
| 80 | 1,340円 | 14日目出荷 |
センサーステー
材質: SUS304(H)
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.5mm L20×W18
| 数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
| 1 | 21,820円 | 14日目出荷 |
| 4 | 8,670円 | 14日目出荷 |
| 16 | 3,280円 | 14日目出荷 |
| 40 | 1,730円 | 14日目出荷 |
| 80 | 1,340円 | 14日目出荷 |
プレート押さえ
材質: SUS304-2B
表面処理:なし
サイズ: 板厚0.8mm L50×W20
| 数量 | 単価(税別) | 出荷日 |
| 1 | 23,220円 | 8日目出荷 |
| 4 | 11,040円 | 15日目出荷 |
| 16 | 5,340円 | 15日目出荷 |
| 40 | 2,670円 | 15日目出荷 |
| 80 | 1,670円 | 15日目出荷 |
板金用材質別
SUS316:耐食性が高い高性能ステンレス材
| 材質 | SUS316 |
| 個数 | 1 |
| 単価(税別) | ¥4,470 |
| 出荷日 | 9日目出荷 |
| サイズ |
板厚1.0mm_L150×W30 |
| 用途 |
自動車部品製造業にて曝露防止カバーとして利用されています。 |
A2017:高強度で切削性が抜群
| 材質 | A2017 |
| 表面処理 | アルマイト(黒) |
| 個数 | 5 |
| 単価(税別) | ¥3,700 |
| 出荷日 | 9日目出荷 |
| サイズ | 板厚2.0mm_L100×W30 |
| 用途 | 精密木工や電子機器業界にてセットプレートのカバーとして利用されています。 |
SUS430-2B:低コストで磁性があるステンレス材
| 材質 | SUS430-2B |
| 個数 | 1 |
| 価格(税別) | ¥4,270 |
| 出荷日 | 9日目出荷 |
| サイズ | 板厚2.0mm_L210×W20 |
| 用途 | 産業機械用途にてリテーナーステーとして利用されています。 |
A1050:軽量・加工性が良く低コスト
| 材質 | A1050 |
| 個数 | 1 |
| 価格(税別) | ¥3,850 |
| 出荷日 | 9日目出荷 |
| サイズ | 板厚2.0mm_L100×W80 |
| 用途 | 電機・電子機器産業にて測定治具ベースプレートとして利用されています。 |
SGCC:低コスト&防錆対策で多数採用
| 材質 | SGCC |
| 個数 | 1 |
| 価格(税別) | ¥4,030 |
| 出荷日 | 9日目出荷 |
| サイズ | 板厚2.3mm_L45×W75 |
| 用途 | 医療業界の分析機器のワークガイドとして利用されています。 |
SECC:塗装・加工性が良く内装部品に最適
| 材質 | SECC |
| 個数 | 1 |
| 価格(税別) | ¥4,170 |
| 出荷日 | 9日目出荷 |
| サイズ | 板厚3.2mm_L93×W90 |
| 用途 | 機械装置産業にてラッチブラケットとして利用されています。 |
A1100:強度・耐食性に優れ、 仕上げ精度が必要な薄板加工に最適
| 材質 | A1100 |
| 個数 | 1 |
| 価格(税別) | ¥4,210 |
| 出荷日 | 9日目出荷 |
| サイズ | 板厚3.0mm_L160×W160 |
| 用途 | 機械・電気業界にてファンブラケットとして利用されています。 |